Le contrôleur de procédé numérique d’Emerson remporte le prix Produit de l’année 2025

Fallback image

Le Fisher™ FIELDVUE™ DPC2K remporte un Gold Award décerné par le magazine Control Engineering dans la catégorie Actionneurs, moteurs, entraînements et commande de mouvement. Image haute résolution

Fisher FIELDVUE DPC2K reçoit un Gold Award décerné par le magazine Control Engineering dans la catégorie Actionneurs, moteurs, entraînements et commande de mouvement

MARSHALLTOWN, Iowa (5 août 2025) – Les abonnés du magazine Control Engineering ont désigné le contrôleur de procédé numérique Fisher™ FIELDVUE™ DPC2K d’Emerson comme Produit de l’année 2025 dans la catégorie Actionneurs, moteurs, entraînements et commande de mouvement. Ces distinctions récompensent les meilleurs produits de contrôle, d’instrumentation et d’automatisation de l’année, sur la base de leurs avancées technologiques, de leur service rendu à l’industrie et de leur impact sur le marché.

Le DPC2K représente une approche moderne de la technologie des contrôleurs pneumatiques. Il peut remplacer les contrôleurs pneumatiques de la plupart des vannes, quel que soit le fabricant, permettant d’utiliser le même modèle de base dans une grande variété d’applications.

Préconfiguré en tant que contrôleur mono-boucle avec capteur de course sans contact et sans liaison, le DPC2K simplifie l’utilisation, accroît la flexibilité et améliore la sécurité et la fiabilité par rapport aux contrôleurs pneumatiques autonomes. Il prend en charge de nombreuses applications de commande et de positionnement à distance, notamment le contrôle PID et le réglage de point de consigne à distance, en utilisant des signaux électroniques ou pneumatiques. 

Avec capteur de course sans sa capacité de communication en réseau, la surveillance des données est simplifiée grâce une aide à la décision basée sur les données en temps quasi réel. Cela minimise les temps d’arrêt nécessaires au diagnostic des problèmes potentiels et réduit le besoin de supervision manuelle.

Le DPC2K renforce la sécurité avec sa conception pneumatique à faible purge, éprouvée pour résister aux environnements exigeants. Ses affichages conviviaux, aussi bien dans le logiciel que sur l’interface utilisateur locale, offrent un accès simplifié aux informations essentielles, garantissant une gestion fluide du procédé.

Pour en savoir plus sur le DPC2K, veuillez consulter Emerson.com/FisherDPC2K.

Presse :

Ressources supplémentaires :


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologies et de logiciels, offrant des solutions innovantes pour les industries essentielles dans le monde entier. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et en discontinu à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.