Brève : Les nouveaux adaptateurs réseau d’Emerson offrent une connectivité haute performance

Emerson's new LITE network adapter for the PACSystems™ RSTi-EP system delivers high-performance PROFINET or Modbus connectivity in a compact design, providing real-time remote...

Le nouvel adaptateur réseau LITE d’Emerson pour le système PACSystems™ RSTi-EP offre une connectivité PROFINET ou Modbus haute performance dans une conception compacte, tout en fournissant des diagnostics à distance en temps réel pour simplifier la conception et la maintenance des machines. Image haute résolution

Les adaptateurs réseau LITE pour systèmes d’E/S RSTi-EP fournissent de puissantes communications PROFINET et Modbus dans un petit facteur de forme

AUSTIN, Texas (15 déc. 2025) – Emerson a annoncé le lancement de nouveaux adaptateurs réseau LITE compacts pour le système d’E/S déportées RSTi-EP PACSystems™. Apportant de meilleures performances dans la moitié de l’espace des adaptateurs réseau traditionnels, les nouveaux adaptateurs réseau LITE fournissent des diagnostics en temps réel pour simplifier la conception et la maintenance des machines.

Deux adaptateurs réseau LITE sont disponibles, un pour une utilisation avec PROFINET et un autre pour Modbus. Les adaptateurs réseau sont prêts à l’emploi, ce qui les rend faciles à installer et à entretenir dans les produits RSTi-EP existants Ils offrent une haute disponibilité et une intégration intuitive avec les systèmes existants. 

Presse :

Ressources supplémentaires : 


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est un leader mondial de l’automatisation, fournissant des solutions pour les défis technologiques les plus exigeants. Basée à Saint-Louis (Missouri), Emerson façonne l’avenir autonome en accompagnant ses clients dans l’optimisation de leurs opérations et l’accélération de l’innovation. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.