Le nouveau transmetteur de pression d’Emerson offre des performances, une flexibilité et des informations opérationnelles accrues
Le transmetteur de pression Rosemount™ 4051S offre une garantie et une stabilité de 20 ans, des diagnostics complets et une facilité d’utilisation accrue. Image haute résolution
Le transmetteur de pression Rosemount™ 4051S d’Emerson permet un contrôle en temps réel dans certaines applications, éliminant ainsi la nécessité d’un appareil séparé, tel qu’un automate programmable industriel. Image haute résolution

Rosemount 4051S Pressure Transmitter Overview | Emerson
Le transmetteur de pression Rosemount™ 4051S est conçu pour donner aux clients plus d’informations, plus de performances et plus de flexibilité. Lien vers la vidéo
Le Rosemount 4051S offre une garantie de 20 ans et une stabilité, des diagnostics complets et une facilité d’utilisation accrue
SHAKOPEE, Minnesota (23 oct. 2025) – Emerson a annoncé aujourd’hui le lancement du transmetteur de pression Rosemount™ 4051S, une nouvelle solution de mesure industrielle offrant la flexibilité nécessaire pour relever les défis les plus exigeants en matière de mesure de pression grâce à une meilleure compréhension des performances et des opérations.
Ce transmetteur de pression innovant peut fournir un contrôle local en temps réel, éliminant ainsi la nécessité d’un appareil séparé, tel qu’un automate programmable industriel. Cette fonctionnalité est assurée par deux commutateurs de relais, chacun pouvant être configuré pour fournir une commande marche/arrêt des pompes, des moteurs et d’autres équipements. Ces détecteurs peuvent également émettre des alertes en fonction de la pression, du débit, du débit totalisé, du niveau, du volume ou de la température du module.
« Le transmetteur de pression Rosemount 4051S est conçu pour offrir une polyvalence et des performances exceptionnelles, aidant les clients à améliorer leurs opérations et à étendre leurs capacités de mesure de pression à travers un large éventail d’applications industrielles, a déclaré Nathan Stokes, vice-président des produits de pression de la division instrumentation de mesure d’Emerson.
Conçus pour résister aux procédés les plus durs et aux environnements les plus difficiles, avec une garantie de 20 ans et une stabilité de 20 ans, des spécifications uniques au marché des transmetteurs de pression. Le temps de réponse rapide de 40 millisecondes permet d’utiliser le 4051S dans les applications les plus exigeantes. Un rapport de rangeabilité de 800:1, le meilleur de sa catégorie, réduit le nombre de modèles uniques à garder en stock, simplifiant ainsi la gestion de l’inventaire.
Les diagnostics avancés fournissent plus d’informations, l’intégrité de la boucle surveillant en permanence l’état de l’ensemble de la boucle électrique afin de détecter les défaillances potentielles. La détection d’obstruction des lignes d’impulsion alerte le personnel du site afin qu’il puisse intervenir, et le transmetteur peut également diagnostiquer d’autres conditions anormales, telles que la cavitation, grâce à son intelligence de procédé intégrée. L’étalonnage intégré et les journaux de diagnostic fournissent les informations nécessaires pour optimiser la maintenance et effectuer une analyse des causes profondes.
L’indicateur graphique rétro-éclairé est plus grand que celui des modèles précédents, ce qui le rend plus facile à lire et permet d’inclure des messages d’avertissement plus descriptifs, une valeur variable de procédé toujours active et une zone secondaire personnalisable. L’indicateur peut être configuré en sept langues, et l’interface utilisateur intuitive accélère et simplifie les interactions avec l’opérateur, tout en réduisant le risque d’erreurs.
La connectivité Bluetooth® jusqu’à 15 mètres de distance améliore la sécurité en permettant au personnel de l’usine d’accéder au transmetteur afin d’éviter d’entrer dans des zones dangereuses. Cette connectivité rapide et facile augmente la productivité, la fiabilité et la sécurité en simplifiant les rondes des opérateurs. La configuration et le dépannage sont améliorés car les opérateurs sont informés des appareils nécessitant une attention particulière et l’application mobile AMS Device Configurator fournit une expérience transparente sur tous les appareils.
Les tests de bon fonctionnement guidés et l’enregistrement des données simplifient ces tâches grâce à un procédé étape par étape. Des tests de sûreté intégrés permettent une vérification fiable du fonctionnement de l’instrument afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et la sécurité, et le transmetteur est certifié au niveau d’intégrité de sécurité 2/3 et à la norme CEI (Commission électrotechnique internationale) 61508. Les tests périodiques partiels comprennent une capacité sur site qui permet d’espacer les tests périodiques sans appliquer de source de pression externe.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.emerson.com/Rosemount4051S
La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.
Presse :
- Contacts :Emerson Global Media Contacts
Ressources supplémentaires :
- Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
- Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube
À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est un leader mondial de l’automatisation, fournissant des solutions pour les défis technologiques les plus exigeants. Basée à Saint-Louis (Missouri), Emerson façonne l’avenir autonome en accompagnant ses clients dans l’optimisation de leurs opérations et l’accélération de l’innovation. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.