Le nouveau transmetteur de température d’Emerson offre une précision, une stabilité, une couverture de diagnostic et une facilité d’utilisation supérieures

Fallback image

Le transmetteur de température Rosemount™ 3144S améliore la facilité d’utilisation grâce à une configuration prête à l’emploi, un grand indicateur rétroéclairé et une connectivité sans fil Bluetooth®. Image haute résolution

Le transmetteur de température Rosemount 3144S offre une précision de 0,05 °C, une stabilité sur 20 ans, des diagnostics avancés et une facilité d’utilisation améliorée grâce à la nouvelle technologie ReadyConnect pour des opérations efficaces et sûres

SHAKOPEE, Minnesota (19 août 2025) – Emerson a annoncé aujourd’hui le lancement du transmetteur de température Rosemount™ 3144S, une nouvelle solution de mesure industrielle capable de relever les défis les plus complexes en matière de mesure de température, et permettant d’accroître l’efficacité, la sécurité et la rentabilité.

Les techniciens et les responsables d’aujourd’hui attendent de la technologie de mesure de la température qu’elle soit extrêmement précise et fiable. Lorsqu’une mesure se comporte de façon erratique ou tombe en panne, cela peut avoir un impact majeur sur la productivité. La facilité d’utilisation devient essentielle quand la main-d’œuvre sur les sites industriels se renouvelle et que les effectifs diminuent globalement.

Le transmetteur de température Rosemount 3144S résout ces problèmes avec une précision de 0,05 °C (0,09 °F) nécessaire pour les procédés qui nécessitent les performances de mesure les plus élevées. Il est disponible en option avec des spécifications de stabilité de 20 ans et une garantie limitée de 20 ans, garantissant ainsi qu’il s’agit de l’une des solutions les plus fiables du marché.

La nouvelle technologie ReadyConnect™ d’Emerson facilite l’utilisation en permettant une configuration des capteurs prête à l’emploi par simple pression d’un bouton, éliminant ainsi le besoin de saisir manuellement les informations de la sonde et les coefficients Callendar-Van Dusen, ce qui permet de gagner du temps de configuration et de mise en service. ​

« Le transmetteur de température Rosemount 3144S s’adapte parfaitement à une grande variété d’applications dans un large éventail de secteurs industriels, ce qui en fait un choix polyvalent pour de nombreux types de besoins de mesure de la température, a déclaré Ryan Leino, chef de produit senior de la division des solutions de mesure d’Emerson.

Une interface opérateur avec un menu simplifié basé sur les tâches et une structure de navigation commune à tous les hôtes et outils de configuration permet également une plus grande facilité d’utilisation. Pour accroître davantage la productivité, des boutons de mise en service rapide offrent un accès local aux opérations basiques de mise en service et de maintenance, telles que la consultation de la configuration actuelle, l’exécution d’un test de boucle et la rotation de l’écran de l’indicateur. La technologie sans fil Bluetooth® permet un accès à distance à l’appareil jusqu’à 15 m (50 pieds), pour une productivité, une fiabilité et une sécurité accrues.

Pour répondre aux contraintes liées aux puits thermométriques, le transmetteur de température Rosemount 3144S étend considérablement le champ d’application de la technologie Rosemount X-well™, la solution de mesure de température non intrusive d’Emerson, qui peut désormais mesurer des températures allant jusqu’à 650 °C (1 202 °F).

Grâce au diagnostic d’intégrité de la boucle et à la protection des mesures réalisées avec des sondes Pt100, le transmetteur offre une couverture diagnostique complète, de la sonde de température à la salle de contrôle, incluant des diagnostics de santé de la sonde, des capacités à double entrée et une surveillance continue de la boucle électrique, permettant d’avoir une visibilité en temps réel de chaque point de mesure.

Loop Integrity effectue une surveillance continue de l’ensemble de la boucle électrique afin de détecter les défaillances potentielles avant qu’elles ne se produisent, tandis que la protection des mesures réalisées avec des sondes Pt100 permettra de basculer de manière transparente d’une configuration sonde Pt100 à 4 fils vers une configuration à 3 fils si l’un des quatre fils de la sonde se rompt, se corrode ou se desserre, et ceci quel que soit l’endroit entre la sonde Pt100 et les bornier de raccordement du transmetteur.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.Emerson.com/Rosemount3144S.

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

Presse :

Ressources supplémentaires :


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologies et de logiciels, offrant des solutions innovantes pour les industries essentielles dans le monde entier. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et en discontinu à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.