La nouvelle génération de PC industriels d’Emerson offre une plate-forme de calcul puissante et robuste pour l’automatisation intelligente (AI-Enabled)

Fallback image

Les derniers ajouts à la gamme d’IPC PACSystems d’Emerson offrent des options plus performantes aux prescripteurs™ chargés de transformer les opérations avec les dernières applications informatiques sur site, tout en assurant une disponibilité continue même dans des environnements extrêmes. Image haute résolution

Les nouveaux PACSystems IPC combinent une génération récente de processeurs industriels avec un refroidissement optimisé et des logiciels préinstallés pour simplifier l’informatique avancée et l’intégration.

FLORHAM PARK, N.J. (16 septembre 2025) -  ; Emerson a annoncé aujourd’hui le lancement de PACSystems™  IPC 6010, IPC 7010 et IPC 8010  plateformes informatiques industrielles. Cette nouvelle gamme élargit la famille de modèles d’ordinateurs personnels industriels (IPC) hautes performances d’Emerson pour les applications exigeantes, notamment l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et les analyses avancées. Les IPC PACSystems sont équipés du premier processeur de la dernière génération de processeurs conçus spécifiquement pour prendre en charge les capacités basées sur l’IA telles que la maintenance prédictive, l’optimisation des processus, l’inspection de la qualité, l’aide à la décision, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, et plus encore.

Les applications critiques de transformation numérique nécessitent des plates-formes informatiques fiables et robustes, avec le haut niveau de performance nécessaire pour prendre en charge la collecte de données, la conversion de protocoles, l’historisation et l’analyse pour une optimisation en temps réel et des capacités de visualisation. La nouvelle gamme PACSystems propose d’importantes mises à jour des performances et davantage d’options pour développer des solutions pour les applications industrielles difficiles, avec une gamme de fonctionnalités et de prix pour prendre en charge des opérations évolutives et réduire le coût de possession.

La nouvelle gamme d’IPC utilise la dernière génération de processeurs Intel® Core™ de 13e génération de classe industrielle avec jusqu’à 64 mémoires ECC soudées, pour une résistance maximale aux chocs et aux vibrations. Leur format compact utilise un système de refroidissement sans ventilateur pour une plage de températures de fonctionnement étendue pouvant atteindre 70 °C, avec surveillance thermique et un ventilateur disponible en option pour les environnements à température élevée. Les IPC PACSystems bénéficient des technologies brevetées de vibration et de température d’Emerson pour augmenter la fiabilité et prolonger la durée de déploiement.

Avec des options de stockage de disques SSD allant jusqu’à 4 téraoctets, plusieurs interfaces Gigabit Ethernet, jusqu’à quatre emplacements PCIe® et d’autres interfaces, les IPC PACSystems peuvent être adaptés pour fournir le calcul haute performance requis pour les systèmes de vision, l’analyse avancée, le traitement des données, l’historisation/visualisation et d’autres fonctions rigoureuses similaires pour l’optimisation des processus et une meilleure visibilité opérationnelle.

Les systèmes d’exploitation préinstallés et pré-licenciés disponibles avec un logiciel de visualisation et d’edge computing simplifient le déploiement des configurations courantes tout en permettant aux utilisateurs de personnaliser entièrement leurs systèmes. Les options du système d’exploitation incluent Windows IoT Enterprise LTSC 2021, PACEdge et Linux. Les options logicielles incluent PACEdge, Movicon Connext™ et Movicon WebHMI. Les utilisateurs peuvent également charger leur propre système d’exploitation ou logiciel. Les processeurs cryptographiques TPM (Trusted Platform Module) intégrés et le logiciel Secure Boot® garantissent la sécurité des données et des opérations.

" Ces IPC innovants de nouvelle génération sont un élément clé de l’épine dorsale matérielle critique soutenant la vision Boundless Automation d’Emerson, a expliqué Harish Shinde, vice-président et directeur général des contrôles et des logiciels de la division Discrete Automation d’Emerson. « Les IPC PACSystems constituent une plate-forme idéale pour les développeurs qui cherchent à pérenniser leurs systèmes industriels et à bénéficier d’une disponibilité continue, même dans des environnements extrêmes, lorsqu’ils créent de l’IoT, de l’IA et d’autres applications avancées. »

Pour plus d’informations sur la gamme complète de systèmes informatiques PACSystems d’Emerson, y compris les tout récents IPC 6010, IPC 7010 et IPC 8010, rendez-vous sur https://discreteautomation.emerson.com/product/emerson-ipc.

Pentiums est une marque déposée de Intel Corporation.

PCIe est une marque déposée de PCI-SIG.

Windows IoT Enterprise et Secure Boot sont des marques commerciales de Microsoft Corporation.

Linux est une marque déposée de Linus Torvalds.

Presse :

Ressources supplémentaires :


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologies et de logiciels, offrant des solutions innovantes pour les industries essentielles dans le monde entier. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et en discontinu à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.