Le nouveau concentrateur de surveillance des réservoirs d’Emerson optimise la gestion des stocks et l’efficacité opérationnelle

Fallback image

Le concentrateur de surveillance Rosemount™ 2405 d’Emerson intègre un indicateur, une unité de communication et un concentrateur de données en un seul appareil afin de fournir un contrôle complet des stocks et des informations sur les stocks de plusieurs réservoirs. Image haute résolution

Fallback image

Le concentrateur de surveillance Rosemount™ 2405 d’Emerson fournit un accès flexible aux données de stock, qui peuvent être consultées localement sur le terrain ou via un navigateur Web. Image haute résolution

video-media
Rosemount 2405 Monitoring Hub Simplifies Access to Tank Inventory Insights

Le concentrateur de surveillance Rosemount™ 2405 fournit des informations fiables sur les stocks de plusieurs réservoirs. Lien vers la vidéo

Le Rosemount 2405 fournit des informations en temps réel sur les stocks grâce à des fonctions intégrées visant à simplifier l’utilisation, à libérer des données et à réduire les coûts

GÖTEBORG, Suède (6 nov. 2025) - Emerson a annoncé aujourd’hui le lancement du concentrateur de surveillance Rosemount™ 2405, un appareil simple mais puissant qui permet un contrôle complet des stocks et la surveillance de plusieurs réservoirs de stockage. Le Rosemount 2405 est conçu pour simplifier l’architecture du système de surveillance des réservoirs, en permettant aux entreprises d’automatiser des applications auparavant jugées trop complexes ou trop coûteuses. Les informations fournies par le concentrateur permettent d’optimiser la gestion des stocks, améliorant ainsi la prise de décision, l’efficacité opérationnelle et la réduction des coûts.

De nombreuses entreprises des secteurs de la chimie, du raffinage, du pétrole et du gaz, de la métallurgie et de l’exploitation minière, ainsi que de l’agroalimentaire dépendent encore de contrôles manuels des stocks et ne sont pas en mesure de mettre en œuvre un système de surveillance automatisé des réservoirs. À cela s’ajoutent la complexité et le coût de l’intégration des composants du système, tels qu’un indicateur, une unité de communication et un concentrateur de données. En intégrant ces trois composants dans un seul appareil, le Rosemount 2405 simplifie l’architecture du système, rendant plus facile et moins coûteuse la mise à niveau vers une solution automatisée.

Cette architecture système simplifiée est soutenue par la possibilité de connecter jusqu’à huit transmetteurs de niveau, de pression ou de température compatibles HART® au Rosemount 2405. Le concentrateur collecte ensuite les données de mesure, les calcule, les affiche et les communique pour une surveillance centralisée et une gestion des stocks. La connectivité numérique HART multipoint permet à plusieurs instruments de terrain de se connecter au Rosemount 2405 à l’aide d’un seul câble à paire torsadée. Cela permet de réduire considérablement la complexité et les coûts de l’infrastructure de câblage en minimisant le besoin de câbles, de boîtes de jonction et de canaux d’entrée supplémentaires.

Conformément à la vision Boundless AutomationSM d’Emerson pour la mobilité des données, le Rosemount 2405 offre une intégration fluide avec les plate-formes de gestion des stocks Rosemount TankMaster™ et TankMaster Mobile, ainsi qu’une connectivité fiable avec les systèmes hôtes tiers. Le concentrateur offre un accès flexible aux données de stocks, qui peuvent être consultées localement sur le terrain ou par l’intermédiaire d’un navigateur Web. La connectivité numérique HART permet la transmission en temps réel des diagnostics d’appareils et des informations d’état avec les variables de procédé, facilitant ainsi la maintenance proactive.

Grâce à un écran intuitif et à des instructions étape par étape, le Rosemount 2405 facilite la configuration des multiples appareils de mesure connectés, tout en réduisant davantage la complexité par la diminution du temps de formation requis et du délai d’installation d’un système de surveillance de réservoirs. L’interface conviviale simplifie également le dépannage lorsque les problèmes surviennent, ce qui permet une résolution plus rapide et une réduction des temps d’arrêt et des coûts.

« Les industries du procédé attendent désormais un accès fiable aux données opérationnelles en temps réel par le biais d’interfaces intuitives et intelligentes, a déclaré Mikael Inglund, directeur de la gestion des produits de la division Mesure d’Emerson. « La surveillance automatisée des réservoirs, facile à déployer, à l’aide du Rosemount 2405, permet aux opérateurs de visualiser, d’interpréter et d’agir rapidement sur les informations critiques. Cela permet d’améliorer la prise de décision, d’optimiser la gestion des stocks et de réduire les coûts. »

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.Emerson.com/Rosemount2405.

Presse :

Ressources supplémentaires :


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est un leader mondial de l’automatisation, fournissant des solutions pour les défis technologiques les plus exigeants. Basée à Saint-Louis (Missouri), Emerson façonne l’avenir autonome en accompagnant ses clients dans l’optimisation de leurs opérations et l’accélération de l’innovation. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.