Brève : La plate-forme de programmation du contrôle intégré actualisée d’Emerson renforce les performances

Fallback image

La version 10.7 de PAC Machine Edition d’Emerson offre une efficacité, une flexibilité et un contrôle accrus aux utilisateurs de PACSystems™, grâce à une performance en ligne améliorée, des optimisations du suivi des données et des fonctionnalités PID avancées. Image haute résolution

La version 10.7 de PAC Machine Edition accélère le développement avec un délai de validation 87 % plus court et une réduction de 66 % du temps de stockage en mode arrêt

AUSTIN, Texas (10 nov. 2025) – Emerson a annoncé la sortie de la toute dernière version de sa plateforme de programmation d’applications intuitive et flexible, PAC Machine Edition 10.7. Axée sur l’augmentation des performances, la dernière version de PAC Machine Edition améliore l’efficacité logicielle et la disponibilité des données pour les utilisateurs de PACSystems™.

La version 10.7 de PAC Machine Edition offre des performances logicielles nettement améliorées. Le temps de validation en ligne a été réduit de 87 %. Les utilisateurs verront également une réduction de près de 2/3 du temps de stockage en mode arrêt et une amélioration de 74 % de la vérification de l’égalité.

Les améliorations apportées au moniteur de données de PAC Machine Edition permettent également aux utilisateurs d’enregistrer les données tendances sur un disque local ou un emplacement réseau partagé. Les données peuvent être analysées plus en détail dans le nouvel outil logiciel Data Replay. Grâce à Data Replay, les utilisateurs peuvent définir des points de référence, identifier les anomalies et exporter le contenu pour des analyses de données plus approfondies.

PAC Machine Edition 10.7 propose également une nouvelle fonctionnalité d’enregistrement automatique pour éviter la perte de données. De plus, de nouveaux contrôleurs proportionnel-intégral-dérivé (PID) avancés avec zone morte (deadband) permettent d’éviter l’usure prématurée des actionneurs causée par de fréquents micro-ajustements, tels que le réglage continu d’une vanne sur moins de 1 % de sa course.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter PAC Machine Edition.

Presse :

Ressources supplémentaires :


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologies et de logiciels, offrant des solutions innovantes pour les industries essentielles dans le monde entier. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et en discontinu à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.