Emerson ajoute la détection de gaz combustibles à son capteur sans fil pour améliorer la sécurité dans les zones difficiles d’accès

Fallback image

l’appareil sans fil pour la surveillance des gaz Rosemount™ 928 d’Emerson intègre désormais la détection de gaz combustibles pour la surveillance du pourcentage de limite inférieure d’explosivité (% LIE) sur la plate-forme WirelessHART, étendant ainsi la couverture aux zones difficiles d’accès. Image haute résolution

Le transmetteur Rosemount 928 prend désormais en charge la surveillance de la limite inférieure d’explosivité sur WirelessHART, pour une meilleure visibilité des dangers sans ajout de câblage de signal ou d’alimentation

SHAKOPEE, Minnesota (15 juin 2026) – Emerson a étendu les capacités de son appareil sans fil pour la surveillance des gaz Rosemount™ 928 en ajoutant la détection des gaz combustibles, ce qui permet de surveiller la limite inférieure d’explosivité (% LIE) sur la plate-forme sécurisée WirelessHART®. Cette mise à jour aide les utilisateurs à surveiller les risques liés aux combustibles sur les sites éloignés ou difficiles à câbler sans avoir besoin d’une alimentation supplémentaire ou d’un raccordement des signaux coûteux.

« L’ajout de la détection de gaz combustibles au transmetteur Rosemount 928 offre aux clients plus de flexibilité avec l’évolution des exigences en matière de sécurité », explique Dave Ruhland, responsable mondial des produits pour les gaz et les flammes au sein de la division instruments de mesure d’Emerson. « Les exploitants industriels peuvent étendre leur stratégie de détection de gaz sans fil pour inclure les risques liés aux gaz inflammables sur les plates-formes WirelessHART existantes, ce qui simplifie l’installation et permet une surveillance fiable dans les zones les plus difficiles d’accès sur leur site. »

La mise à jour de l’appareil Rosemount 928 prend en charge des mesures de LIE de 0 % à 100 %, ce qui donne aux utilisateurs une alerte précoce et une visibilité complète sur les risques liés aux gaz combustibles, les aidant ainsi à détecter les risques plus tôt et à réagir plus efficacement à l’aggravation des conditions.

La technologie de détection de combustible est également conçue pour aider à réduire la maintenance au fil du temps. Comme le capteur ne dépend pas d’éléments consommables, tels que des billes catalytiques, qui peuvent se dégrader avec une exposition répétée au gaz, il peut prendre en charge des intervalles d’entretien plus longs et réduire la nécessité de réétalonnages fréquents.

La communication sécurisée WirelessHART transmet les données sur les gaz combustibles en temps réel, ce qui permet un déploiement dans les zones difficiles d’accès sans alimentation ni câblage de signal supplémentaires. Cette mise à jour est destinée à compléter les programmes de détection de gaz existants en aidant les équipes à ajouter des points de surveillance dans des endroits qui peuvent être difficiles d’un point de vue logistique ou trop coûteux à câbler. 

Pour en savoir plus, consultez : Emerson.com/Rosemount928.

Presse :

Ressources supplémentaires : 


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est un leader mondial de l’automatisation, fournissant des solutions pour les défis technologiques les plus exigeants. Basée à Saint-Louis (Missouri), Emerson façonne l’avenir autonome en accompagnant ses clients dans l’optimisation de leurs opérations et l’accélération de l’innovation. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.