Dépêche : Emerson intègre une technologie Bluetooth sécurisée au positionneur de vanne afin d’améliorer la configuration et les diagnostics des vannes

Fallback image

Configurez, entretenez et dépannez les instruments de terrain sans connexion physique grâce au positionneur numérique de vanne Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K d’Emerson équipé de la technologie sans fil Bluetooth® sécurisée. Image haute résolution

Le nouveau firmware du positionneur numérique DVC7K-H FIELDVUE de Fisher propose un accès à distance sécurisé et simplifie les manipulations de configuration des vannes

MARSHALLTOWN, Iowa (le 30 juin 2026) – Emerson a intégré la technologie sans fil Bluetooth® à son positionneur numérique de vanne Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K-H avec la dernière version du firmware de l’appareil. Cette amélioration fournit aux équipes de maintenance une connectivité sans fil sécurisée pour la configuration et le diagnostic, ce qui réduit le recours aux connexions physiques et améliore l’efficacité sur le terrain.

L’ajout de la fonctionnalité Bluetooth au DVC7K-H est pris en charge par Windows™ et les plates-formes mobiles, ce qui permet aux techniciens de configurer et de diagnostiquer le DVC7K-H sans fil en toute confiance. Pour compléter cette amélioration, Emerson a récemment lancé une interface de communication AMS Trex repensée qui prend désormais en charge la technologie Bluetooth, créant ainsi un écosystème unifié qui permet de gérer les appareils Emerson et de simplifier les manipulations sur le terrain.

Le logiciel de surveillance ValveLink™ Pro d’Emerson prend également en charge la communication par technologie Bluetooth, ce qui permet aux techniciens d’effectuer des mises à jour du firmware, de gérer les mises à niveau de licence et de configurer rapidement les appareils sans avoir recours à des câbles. De plus, les appareils achetés avec le niveau Diagnostics avancés (AD) peuvent effectuer des diagnostics hors ligne, comme des tests de réponse par étapes et des analyses de signatures des vannes. Ces améliorations simplifient les processus et aident les équipes de maintenance à obtenir des résultats fiables plus rapidement.

Pour activer la fonctionnalité sans fil Bluetooth, le DVC7K-H peut soit être acheté avec cette fonctionnalité déjà activée, soit être mis à niveau à l’aide d’une option de mise à niveau. Cette fonctionnalité n’est disponible que sur les appareils équipés du firmware DVC7K-H version 2 ou ultérieure et est soumise à des certifications propres à chaque pays.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com/FisherDVC7K ou contactez votre représentant Emerson. 

Bluetooth est une marque de commerce de Bluetooth SIG, Inc.

Windows est une marque de commerce de Microsoft Corporation.

Presse :

Ressources supplémentaires : 


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est un leader mondial de l’automatisation, fournissant des solutions pour les défis technologiques les plus exigeants. Basée à Saint-Louis (Missouri), Emerson façonne l’avenir autonome en accompagnant ses clients dans l’optimisation de leurs opérations et l’accélération de l’innovation. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.