Emerson étoffe sa gamme de produits de détection de flamme afin d'offrir une plus grande souplesse d'application

Rosemount™ 965 Flame Detector

Le détecteur de flamme Rosemount™ 965 utilise quatre capteurs infrarouges pour aider à distinguer les feux d’hydrocarbures du rayonnement de fond non inflammé. Image haute résolution

Le nouveau modèle antidéflagrant Rosemount 965, doté de la technologie QuadSense et d'un étalonnage à vie effectué en usine, obtient désormais la certification pour une utilisation en zones dangereuses

SHAKOPEE, Minnesota (22 juillet 2026) – Emerson a annoncé aujourd’hui la sortie d’un nouveau modèle antidéflagrant pour le détecteur de flamme Rosemount™ 965, obtenant la certification pour utilisation en zones dangereuses pour les applications nécessitant une détection fiable des flammes d’hydrocarbures. Ce nouveau modèle associe la technologie QuadSense™, un étalonnage en usine à vie, de nombreuses options d'intégration et une protection de boîtier robuste, afin de répondre aux stratégies de protection incendie adaptées aux besoins spécifiques de chaque application.

Ce nouveau modèle antidéflagrant permet aux clients de déployer l'appareil Rosemount 965 en zones dangereuses, tout en conciliant performances de détection, réduction de l'étalonnage de routine et souplesse de déploiement.

La technologie QuadSense s'appuie sur quatre capteurs infrarouges pour distinguer les feux d'hydrocarbures du rayonnement de fond non lié aux flammes, garantissant ainsi une détection fiable et une bonne résistance aux fausses alarmes. Dans des conditions spécifiées, le détecteur peut détecter des feux d’hydrocarbures à des distances allant jusqu’à 45 mètres avec une réponse généralement en moins de cinq secondes. Cinq niveaux de sensibilité sélectionnables aident les utilisateurs à adapter les performances aux besoins de l’application.

L’appareil Rosemount 965 est étalonné en usine à vie, ce qui permet de réduire les routines d’étalonnage récurrentes. Les capacités de test intégrées à l’infrarouge vérifient en continu l’optique et l’intégrité de l’électronique, ce qui améliore la confiance entre les inspections manuelles. De multiples options de sortie, dont la connectivité HART®, prennent en charge l’intégration avec les infrastructures de communication standard, tandis que le câblage universel permet de simplifier la spécification et le déploiement à l’échelle du site. La protection IP66 et IP68 du boîtier garantit des performances fiables dans les environnements d'exploitation les plus exigeants.

Le nouveau modèle antidéflagrant peut être utilisé dans les environnements souvent présents dans les installations pétrolières et gazières, les usines chimiques et pétrochimiques, les parcs de réservoirs de stockage, les zones de stockage de matières dangereuses et les sites d’explosifs ou de munitions. Le Rosemount 965 prend également en charge les applications industrielles légères et non dangereuses telles que les infrastructures de transport, les bâtiments publics, les tunnels de câblage, les usines de semi-conducteurs, les entrepôts et autres sites où une détection fiable des flammes d’hydrocarbures est nécessaire.

« Les clients ont besoin d’une technologie de détection de flamme en phase avec les risques, l’environnement et les besoins opérationnels de chaque application », explique Evgeny Rivkin, responsable produits détection Flamme et de gaz au sein de la division Instruments de mesure d’Emerson. « Ce nouveau modèle antidéflagrant enrichit la gamme Rosemount 965 destinée aux zones dangereuses, aidant les équipes à concilier performances de détection, résistance aux alarmes intempestives et exigences d'étalonnage de routine. »

Le nouveau modèle antidéflagrant est désormais disponible. Pour les spécifications et les informations de commande, consultez le site Emerson.com/Rosemount965.

 

Presse :

Ressources supplémentaires :


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est un leader mondial de l’automatisation, fournissant des solutions pour les défis technologiques les plus exigeants. Basée à Saint-Louis (Missouri), Emerson façonne l’avenir autonome en accompagnant ses clients dans l’optimisation de leurs opérations et l’accélération de l’innovation. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.