Brève : Emerson enrichit la gamme de vannes Fisher pour un contrôle précis des systèmes de dérivation de turbines
La vanne de conditionnement de vapeur Fisher™ SVX assure un contrôle précis de la température et de la pression de la vapeur dans les applications vapeur exigeantes. Image haute résolution
La nouvelle vanne de conditionnement de vapeur Fisher SVX offre efficacité, fiabilité et maintenabilité pour les configurations de conditionnement de vapeur à débit descendant
MARSHALLTOWN, Iowa (9 avril 2026) – Aujourd’hui, Emerson a présenté lavanne de conditionnement de vapeur Fisher™ SVX, conçue pour fournir un contrôle précis de la pression et de la température dans les usines électriques à cycle combiné et autres environnements de procédés critiques.
Avec le lancement de la série SVX, les exploitants de centrales électriques disposent désormais d’options de la gamme de vannes Fisher pour répondre à une série d’exigences opérationnelles et budgétaires. Les utilisateurs peuvent tirer parti de l’ensemble de la gamme d’actionneur de vanne et d’instrumentation d’Emerson, ainsi que de son vaste réseau de services.
Bénéficiant de plus de 35 ans d’expertise dans le conditionnement de la vapeur, le SVX associe une technologie éprouvée à une ingénierie de pointe pour répondre à des normes élevées de performance, de fiabilité et de maintenabilité. Conçu à l’aide de l’analyse par éléments finis (FEA) et de la dynamique des fluides numérique (CFD) avancées, son corps de vanne optimisé résiste à la vapeur à haute pression et aux cycles thermiques rapides pour offrir une durabilité à long terme.
Le SVX utilise la technologie Whisper™ Flow Down d’Emerson, en instance de brevet, pour réduire le bruit et les vibrations tout en maintenant une capacité de débit élevée. Il permet l’atomisation et la vaporisation de l’eau sur une large plage de fonctionnement, et son piquage à vapeur atomisée protège la tuyauterie en aval et minimise les exigences de longueur droite de tuyau.
Des caractéristiques supplémentaires — telles que le chapeau à joint de pression pour une étanchéité supérieure et une conception à bouchon pilote pour un contrôle précis avec des actionneurs plus petits — renforcent l’efficacité, la réactivité et réduisent les coûts de maintenance.
Pour en savoir plus sur la vanne de conditionnement de vapeur Fisher SVX, rendez-vous sur : ;Vanne de conditionnement de vapeur Fisher SVX.
Presse :
- Contacts :Emerson Global Media Contacts
Ressources supplémentaires :
- Rejoindre la Communauté Emerson Exchange 365
- Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube
À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est un leader mondial de l’automatisation, fournissant des solutions pour les défis technologiques les plus exigeants. Basée à Saint-Louis (Missouri), Emerson façonne l’avenir autonome en accompagnant ses clients dans l’optimisation de leurs opérations et l’accélération de l’innovation. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.