Emerson lance un analyseur de gaz en continu hybride pour améliorer la conformité réglementaire et le contrôle des émissions

Rosemount™ QX1000 Continuous Gas Analyzer

L’analyseur de gaz en continu Rosemount™ QX1000 d’Emerson est particulièrement adapté aux systèmes de surveillance des émissions en continu , grâce à ses technologies de détection hybrides uniques. Image haute résolution

video-media
Rosemount QX1000 Continuous Gas Analyzer for Gas Analysis & CEMS

L’analyseur de gaz en continu Rosemount™ QX1000 fournit une analyse multi‑composants précise et continue pour les systèmes CEMS, la surveillance de la pureté des gaz, le contrôle des procédés et bien plus encore en utilisant la technologie hybride laser & paramagnétique. Lien vers la vidéo

Le Rosemount QX1000 est le premier analyseur au monde à combiner des méthodes de détection laser et paramagnétiques, offrant une technologie flexible adaptée à une large gamme d’applications

SHAKOPEE, Minnesota (11 février 2026) – Emerson a annoncé aujourd’hui le lancement de son analyseur de gaz en continu Rosemount™ QX1000, particulièrement adapté aux systèmes de surveillance des émissions en continu (CEMS), mais également pertinent pour de nombreuses autres applications. Le QX1000 utilise la détection paramagnétique pour l’O₂  et la spectroscopie d’absorption directe par laser à cascade quantique pour tous les autres gaz, afin de répondre à des exigences de performance strictes. Cette intégration de différentes technologies, associée à une approche modulaire, offre une solution unique et flexible, adaptée à des besoins applicatifs variés. La conception robuste du QX1000, associée à de faibles besoins en maintenance, permet également de réduire les coûts sur le cycle de vie et les temps d’arrêt.

Le QX1000 utilise une technologie d’échantillonnage à froid/sec, dans laquelle le gaz prélevé sur le procédé est acheminé vers l’analyseur via un refroidisseur thermoélectrique afin de réduire la température à environ 4 °C (39 °F), ce qui permet à la majeure partie de l’humidité de se condenser et d’être éliminée. Les utilisateurs peuvent intégrer facilement le QX1000 à l’infrastructure existante de l’usine, ou il peut être fourni dans le cadre d’une solution système Emerson intégrée, incluant le système d’échantillonnage.

« L’un des principaux facteurs de différenciation du QX1000 réside dans l’intégration de plusieurs technologies avancées au sein d’un seul appareil, offrant ainsi la solution la mieux adaptée à chaque besoin de mesure », explique Beth Livingstone, responsable mondiale des produits pour les gaz de procédé chez Emerson. « Le QX1000 n’est pas seulement le premier de son genre, il marque également le lancement d’une gamme d’analyseurs destinés à établir de nouvelles références en matière d’analyse des gaz. »

Les mesures effectuées par le QX1000 sont particulièrement adaptées aux applications CEMS, grâce à la grande sélectivité et à la précision élevée de l’analyseur. Les systèmes de surveillance des émissions en continu (CEMS) sont requis sur la plupart des sites disposant de cheminées émettant des gaz dans l’atmosphère. Ils sont largement utilisés dans les industries chimique, pétrolière et gazière, la production d’électricité, les pâtes et papiers, le raffinage, le traitement de l’eau et des eaux usées, ainsi que dans de nombreux autres secteurs.

Tirant parti de la haute sélectivité intrinsèque de la mesure laser, ce nouvel analyseur assure une surveillance précise des flux de gaz complexes tout en fournissant des données continues et en temps réel. Il prend en charge la mesure des principaux gaz réglementaires, notamment le CO, le CO₂, l’O₂, le NO, le NO₂, et le SO₂, avec des configurations permettant généralement la détection d’un à quatre gaz. La mesure de gaz supplémentaires, tels que le CH₄ et le N₂O, est également disponible.

Conçu pour la fiabilité, le QX1000 élimine les pièces mobiles sujettes aux pannes et aux remplacements fréquents, réduisant ainsi les besoins de maintenance et le coût total de possession. Sa technologie à faible consommation est particulièrement importante sur le marché des CEMS, où les coûts d’exploitation peuvent représenter un obstacle. En limitant les temps d’arrêt et les besoins de maintenance, l’analyseur aide les utilisateurs finaux à éviter les pénalités coûteuses liées à l’arrêt des systèmes, tout en assurant une conformité continue aux exigences réglementaires.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.Emerson.com/RosemountQX1000.

Presse :

Ressources supplémentaires : 


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est un leader mondial de l’automatisation, fournissant des solutions pour les défis technologiques les plus exigeants. Basée à Saint-Louis (Missouri), Emerson façonne l’avenir autonome en accompagnant ses clients dans l’optimisation de leurs opérations et l’accélération de l’innovation. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.