Emerson présente une sonde numérique de pH/ORP résistante aux températures et pressions élevées, destinée aux conditions de procédé difficiles
La sonde de pH/ORP haute performance Rosemount™ 350A est conçue pour les conditions de procédé exigeantes ; elle garantit ainsi des performances fiables pour l’analyse des liquides dans des applications à températures et pressions élevées, ainsi que dans des applications rétractables. Image haute résolution
Le connecteur M12 à 5 broches de la sonde assure une connectivité numérique sécurisée et plug-and-play, ce qui simplifie l’installation et garantit une transmission fiable du signal. Image haute résolution
La Rosemount 350A permet de simplifier la mise en service et d’améliorer la fiabilité des mesures grâce à une connectivité plug-and-play et à des diagnostics intégrés
SHAKOPEE, Minnesota(le 6 août 2026) – Emerson a annoncé aujourd’hui le lancement de la sonde de pH/ORP haute performance Rosemount™ 350A, conçue pour fournir des mesures fiables dans des environnements de procédé difficiles, tout en simplifiant l’installation et la maintenance grâce à un raccordement numérique plug-and-play..
De nombreuses applications exigeantes en matière de pH, notamment celles impliquant des températures et des pressions élevées, ainsi que les installations rétractables, peuvent poser des difficultés aux sondes analogiques classiques en raison du bruit du signal, de la complexité du câblage et des capacités limitées de diagnostic. La sonde numérique Rosemount 350A résout ces problèmes en convertissant les données de pH/ORP au format numérique avant de les transmettre, ce qui réduit la sensibilité aux parasites électriques et permet aux équipes d’obtenir plus rapidement une mesure stable.
Grâce à son interface Modbus numérique et à son câblage à connexion rapide M12, le capteur permet une mise en service plug-and-play et contribue à l’élimination des erreurs d’installation courantes liées au câblage manuel. La conception numérique permet également l’interopérabilité entre les sondes numériques d’analyse des liquides Rosemount, ce qui facilite la gestion des pièces de rechange et favorise la normalisation entre les différents sites.
La sonde Rosemount 350A conserve les données d’étalonnage et les informations de diagnostic dans la sonde elle-même, ce qui facilite les procédures d’étalonnage en laboratoire et aide les équipes de maintenance à résoudre les problèmes en disposant de davantage de contexte. En enregistrant les indicateurs d'état de la sonde et l'historique des événements, celle-ci permet une planification plus proactive de la maintenance et une analyse plus rapide des causes profondes.
Conçue pour les applications difficiles, la Rosemount 350A prend en charge les types de montage rétractables et est proposée avec des options de corps en titane ainsi que des électrolytes de référence sélectionnables afin de répondre aux exigences des chimies de procédé délicates. Ces options permettent d’améliorer les performances de mesure dans les applications où la température, la pression, les revêtements ou l’empoisonnement peuvent réduire la durée de vie de la sonde.
« La sonde de pH/ORP haute performance Rosemount 350A est conçue pour aider les clients à simplifier la mise en service et à améliorer la fiabilité des mesures dans des conditions de procédé difficiles, a déclaré Rachel Jang, responsable mondiale des produits d’analyse des liquides de la division Instruments de mesure d’Emerson. En combinant la connectivité plug-and-play avec des fonctions de diagnostic intégrées et de mémorisation des étalonnages, nous aidons les équipes à réduire la complexité et à consacrer davantage de temps à l’exploitation de mesures fiables. »
Pour plus d’informations sur ce produit, contactez votre représentant Emerson local ou rendez-vous sur Emerson.com/Rosemount350A.
Modbus est une marque déposée de Schneider Electric USA, Inc
Presse :
- Contacts : Emerson Global Media Contacts
Ressources supplémentaires :
- Rejoindre la Communauté Emerson Exchange 365
- Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube
À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est un leader mondial de l’automatisation, fournissant des solutions pour les défis technologiques les plus exigeants. Basée à Saint-Louis (Missouri), Emerson façonne l’avenir autonome en accompagnant ses clients dans l’optimisation de leurs opérations et l’accélération de l’innovation. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.