Emerson lance sa sonde de pH/ORP numérique anti-encrassement pour un service fiable et nécessitant peu de maintenance

Fallback image

La sonde de pH anti-encrassement Rosemount™ 396A fournit des mesures fiables dans des conditions de procédé sujettes aux dépôts et à l’encrassement. Image haute résolution

Le Rosemount 396A maximise la durée de vie de la sonde tout en simplifiant l’intégration de Modbus et en accélérant le remplacement de l’appareil

SHAKOPEE, Minnesota (7 mai 2026) – Emerson a annoncé aujourd’hui le lancement de la nouvelle sonde de pH anti-encrassement Rosemount™ 396A, destinée à la mesure du pH et du potentiel d’oxydoréduction (ORP) dans des applications encrassantes, abrasives et à forte teneur en solides. L’appareil intègre une conception de référence anti-encrassement robuste et une sortie numérique Modbus®, minimisant la maintenance de la sonde et garantissant un signal pH/ORP stable même en cas d’encrassement.

« Dans les applications à forte teneur en solides, les équipes ont besoin de mesures de pH et d’ORP fiables sans maintenance constante des sondes », explique Rachel Jang, responsable mondiale produits, analyse liquide, chez Emerson. « Le Rosemount 396A associe une conception anti-encrassement à une connectivité numérique afin de simplifier l’installation et d’accélérer le remplacement des sondes dans des conditions de service exigeantes. »

Le Rosemount 396A numérique est un remplacement direct des sondes anti-encrassement Rosemount 396P et 396PVP existantes, permettant aux clients de passer à la technologie numérique sans modifier les installations ni les accessoires existants. 

Il est particulièrement adapté aux procédés difficiles dans la fabrication de produits chimiques, le raffinage du pétrole et du gaz, le traitement de l’eau et des eaux usées, ainsi que l’industrie papetière, où les dépôts et l’encrassement peuvent compromettre la fiabilité des mesures de pH et d’ORP.

Grâce à sa sortie numérique via le protocole Modbus, le Rosemount 396A permet une installation et une configuration simplifiées avec les transmetteurs d’analyse liquide Rosemount compatibles. Les données d’étalonnage sont stockées dans la sonde, permettant un étalonnage sur banc et un remplacement sans réétalonnage sur site, contribuant ainsi à réduire le temps de mise en service et les efforts de maintenance.

Le Rosemount 396A est conforme aux indices de protection IP67 et IP68 contre l’infiltration d’eau et la pénétration de poussière, y compris en cas d’immersion, pour les environnements humides et soumis au lavage. Il intègre une jonction de référence traversante offrant une surface accrue au niveau de la jonction, adaptée aux applications sujettes à l’encrassement. 

La sonde numérique Rosemount 396A est désormais disponible. Pour les spécifications et les informations de commande, consultez Emerson.com/Rosemount396A. 

Modbus est une marque déposée de Schneider Electric USA, Inc.

Presse :

Ressources supplémentaires :


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est un leader mondial de l’automatisation, fournissant des solutions pour les défis technologiques les plus exigeants. Basée à Saint-Louis (Missouri), Emerson façonne l’avenir autonome en accompagnant ses clients dans l’optimisation de leurs opérations et l’accélération de l’innovation. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.