La nouvelle vanne cryogénique à accès supérieur d’Emerson limite les fuites et les pertes d’énergie, améliorant ainsi le développement durable
La vanne de régulation Fisher™ IC2 d’Emerson permet un contrôle précis dans les applications cryogéniques, avec un fonctionnement fiable dans ces environnements extrêmes. Image haute résolution.
La vanne de régulation Fisher IC2 est conçue pour les applications à basse température, telles que les chambres froides, afin de réduire les coûts énergétiques, d'optimiser les performances et de prolonger la durée de vie du produit.
MARSHALLTOWN, Iowa (le 8 avril 2026) - Emerson a présenté la vanne de régulation cryogénique à accès supérieur IC2 Fisher™, idéale pour les applications de boîte froide dans les unités de séparation d'air, la liquéfaction de l'hydrogène et la production de GNL. Les boîtes froides sont des enceintes isolées qui abritent des équipements cryogéniques, tels que des échangeurs de chaleur, des colonnes de distillation, des tuyauteries et des vannes. La vanne de régulation IC2 répond aux exigences strictes de ces environnements à très basses températures, fonctionnant de manière fiable à des températures aussi basses que -452 degrés Fahrenheit (-269 degrés Celsius).
L'exploitation en environnement cryogénique peut s'avérer complexe en raison de divers facteurs, notamment les pertes de produits et d'énergie dues aux émissions, ce qui entraîne une baisse de la rentabilité, des coûts de maintenance élevés et des problèmes réglementaires. Pour remédier à ces problèmes et à d'autres, la vanne de régulation IC2 comprend des améliorations cryogéniques hautes performances, notamment un diamètre d'extension étroit et un déflecteur de fluide.
Ces composants fonctionnent de concert pour minimiser la conduction thermique, réduisant ainsi l'énergie nécessaire au maintien des températures du fluide de procédé, tout en améliorant la durabilité opérationnelle globale. Le système de garniture et le soufflet ENVIRO-SEAL™ amélioré de la vanne de régulation IC2 de Fisher limitent les fuites à un maximum de 100 parties par million en volume, respectant ou dépassant les normes de l'Agence américaine de protection de l'environnement.
La vanne de régulation Fisher IC2 garantit la longévité grâce à ses matériaux d’éléments internes renforcés, sa garniture ENVIRO-SEAL améliorée et son siège métal sur métal. Lorsque la maintenance est nécessaire, la vanne IC2 offre une facilité d'entretien grâce à des caractéristiques telles que l'entrée par le haut, un seul écrou de garniture, un ensemble de tige modulaire, un soufflet remplaçable indépendamment et un bouchon de vanne et une bague de siège remplaçables, avec un outil spécial fourni pour le retrait de la bague de siège.
La vanne de régulation IC2 est classée conforme à la classe de pression CL600 et est disponible dans des diamètres de ligne de 1 à 4 pouces (DN25 à DN100), avec d’autres options à venir.
Pour en savoir plus, veuillez-vous rendre sur Emerson.com/FisherIC2.
Média :
- Contacts :Emerson Global Media Contacts
Ressources supplémentaires :
- Rejoindre la Communauté Emerson Exchange 365
- Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube
À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est un leader mondial de l’automatisation, fournissant des solutions pour les défis technologiques les plus exigeants. Basée à Saint-Louis (Missouri), Emerson façonne l’avenir autonome en accompagnant ses clients dans l’optimisation de leurs opérations et l’accélération de l’innovation. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.