Brève : Les nouveaux kits d’éléments internes d’Emerson aident à protéger les composants critiques des vannes

Emerson’s Fisher™ Startup & Commissioning Kits

Protégez les corps de vanne et les éléments internes opérationnels lors de la mise en service, avant le début de l'exploitation normale de l'usine grâce aux Kits de démarrage et de mise en service Fisher™. Image haute résolution

Les kits de démarrage et de mise en service Fisher réduisent les risques de démarrage, simplifient l’approvisionnement et améliorent la fiabilité et les performances à long terme des vannes 

MARSHALLTOWN, Iowa  (3 septembre 2026) –  Les kits de démarrage et de mise en serviceFisher™ d’Emerson aident à protéger les corps de vanne et les éléments internes opérationnels lors de la mise en service, ce qui contribue à réduire les risques au démarrage et à soutenir les performances à long terme des vannes.

Le démarrage et la mise en service constituent l’une des phases les plus critiques de tout projet d’usine. Pendant cette période, les vannes sont exposées aux débris, aux scories de soudure, à des procédés de rinçage et à des conditions d’essai hydrauliques qui diffèrent sensiblement du service normal. Les nouveaux kits de démarrage et de mise en service permettent de relever ces défis : le fabricant fournit des éléments internes de démarrage à usage unique, afin de protéger les corps de vanne et les éléments internes opérationnels durant cette phase du projet.

Ces kits à usage unique, disponibles en modèles d’arrêt de débit et de circulation, comprennent les composants nécessaires pour gérer les débris et les processus de démarrage sans exposer les éléments internes opérationnels à des dommages potentiels. Cela permet de réduire l’incertitude, de simplifier l’approvisionnement et de minimiser les retards potentiels dans le processus de démarrage.

Lors de la mise en service, les éléments internes de démarrage protègent les composants critiques de la vanne contre les contaminants, l’érosion et l’usure prématurée. Une fois les activités de démarrage terminées, les éléments internes de démarrage sont déposés et remplacés par les éléments internes opérationnels définitifs, ce qui permet à la vanne d’entrer en service avec les caractéristiques de performance prévues en usine intactes. Il en résulte un démarrage plus prévisible, une réduction des risques d’exécution et une amélioration des performances à long terme des vannes

Pour plus de détails, rendez-vous sur Emerson.com/StartupServices ou contactez votre représentant Emerson.

Presse :

Ressources supplémentaires :


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est un leader mondial de l’automatisation, fournissant des solutions pour les défis technologiques les plus exigeants. Basée à Saint-Louis (Missouri), Emerson façonne l’avenir autonome en accompagnant ses clients dans l’optimisation de leurs opérations et l’accélération de l’innovation. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.