Les débitmètres à ultrasons portables de nouvelle génération d’Emerson offrent une plus grande flexibilité pour une transparence à l’échelle de l’usine

Flexim™ FLUXUS 631 device with transducer

La série Flexim™ FLUXUS 631 d’Emerson fournit une mesure de débit par ultrasons portative non intrusive à pinces pour les liquides, les gaz et la vapeur. Image haute résolution

Flexim™ FLUXUS 631 device left view

La série FLUXUS 631 offre une expérience utilisateur cohérente et intuitive, avec cinq modèles disponibles pour répondre à une large gamme d’applications. Image haute résolution

La série Flexim FLUXUS 631 offre des capacités non intrusives de mesure de débit à la demande, de vérification et de surveillance de l’état des équipements au-delà des limites des débitmètres fixes
  • La série Flexim™ FLUXUS 631 de débitmètres à ultrasons portables non intrusifs à pinces mesure les liquides, les gaz et la vapeur.
  • Permet une mesure rapide, temporaire et à la demande du débit, sans interrompre les opérations.
  • Prend en charge la vérification des débitmètres et des équipements, la surveillance prédictive, la détection des fuites et l’analyse des performances énergétiques.

BERLIN (8 juillet 2026) – Emerson a lancé aujourd’hui la nouvelle série Flexim™ FLUXUS 631 de débitmètres à ultrasons portables non intrusifs à pinces. La série 631 permet des mesures flexibles, précises et fiables des liquides, des gaz et de la vapeur sur une plate-forme unique pour un large éventail d’applications industrielles et municipales exigeantes, sans interrompre les opérations. Ainsi, les utilisateurs des secteurs tels que le pétrole et gaz, la chimie, l’énergie, l’agroalimentaire, l’eau et les eaux usées, la métallurgie et l’exploitation minière, ainsi que les sciences de la vie peuvent accroître la maintenance et l’efficacité énergétique et améliorer les performances de leur installation.

La série 631 est le produit phare de la gamme de débitmètres portatifs d’Emerson. Elle permet d’obtenir des mesures de débit de haute précision lorsque les débitmètres permanents ne sont pas disponibles. En éliminant les angles morts dans les mesures et en évitant les arrêts imprévus, cela contribue à assurer la continuité des opérations. Les utilisateurs peuvent également vérifier de manière indépendante les installations de mesure de débit existantes et évaluer les performances effectives des pompes, compresseurs et autres équipements dans des conditions de fonctionnement réelles. Cela permet de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées qui améliorent les résultats opérationnels. En facilitant le déploiement de mesures temporaires à la demande, la série 631 renforce également la surveillance de l’état des équipements, la détection des fuites et l’analyse de l’efficacité énergétique, favorisant une véritable transparence à l’échelle de l’usine.

La série 631 offre une expérience utilisateur cohérente et intuitive, avec une configuration rapide : une mesure de liquide peut être effectuée en moins de cinq minutes. Une interface homme-machine améliorée comprend un grand écran intégré avec des graphiques d’installation, des valeurs en temps réel et la visualisation des tendances, simplifiant ainsi la configuration et l’utilisation sur le terrain. Une batterie lithium-ion haute capacité permet plus de 25 heures de fonctionnement autonome, tandis qu’un mode faible consommation prolonge l’autonomie jusqu’à 80 jours pour les applications de surveillance à long terme.

La série 631 est équipée d’un boîtier robuste classé IP65 et IP67 pour les environnements exigeants et intègre une série de caractéristiques qui lui permettent de maintenir ses performances dans les applications difficiles. Les mécanismes de compensation avancés permettent des mesures précises en cas d’écoulement perturbé, même dans des conditions d’installation contraintes avec de faibles longueurs de tuyauterie droite disponibles. Différents modèles sont disponibles pour mesurer le débit de liquides, de gaz, de vapeur à basse et haute température et d’énergie thermique.

Différents principes de mesure combinés à une électronique de pointe permettent des mesures précises et répétables dans divers types de fluides et applications exigeantes, y compris les gaz à basse pression, les liquides contenant des gaz entraînés ou des particules solides en suspension, les liquides à haute viscosité, la vapeur saturée et la vapeur à haute température. Une fonction intégrée de débitmètre dynamique de gaz garantit une mesure fiable du débit malgré les variations de composition du gaz, tout en permettant de déterminer la masse volumique et la concentration du gaz sans avoir recours à un chromatographe.

La série 631 offre deux voies de mesure et des fréquences de rafraîchissement ultra-rapides pouvant aller jusqu’à 20 millisecondes. Les options de connectivité telles que Modbus® RTU, les sorties numériques et de courant et les interfaces USB pour le transfert et la configuration des données garantissent une intégration transparente dans les flux de travail existants.

« L’amélioration de l’efficacité nécessite une meilleure visibilité sur tous les aspects des opérations », a déclaré Rebecca Cottrell, chef de produit pour l’activité instruments de mesure d’Emerson. « Grâce à la flexibilité offerte par la mesure du débit de liquides, de gaz et de vapeur à l’aide d’un appareil portatif non intrusif, la série FLUXUS 631 permet de prendre des décisions plus éclairées qui se traduisent par de meilleures performances de l’usine. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.Emerson.com/FLUXUS631.

Modbus est une marque déposée de Schneider Electric USA, Inc.

Foire aux questions

Qu’est-ce que la série Flexim FLUXUS 631 ?
La série Flexim FLUXUS 631 est la plate-forme de débitmètre à ultrasons portable à pinces d’Emerson pour la mesure non intrusive des liquides, des gaz et de la vapeur dans les applications industrielles et municipales.

Quelles applications la série Flexim 631 prend-elle en charge ?
La série Flexim FLUXUS 631 prend en charge la mesure temporaire du débit, la vérification des débitmètres, la détection des fuites, la surveillance de l’état des équipements, l’analyse de l’énergie thermique et les tests de performance des pompes et compresseurs.

Comment fonctionnent les débitmètres à ultrasons non intrusifs ?
Pendant le fonctionnement, le débitmètre utilise des capteurs à ultrasons montés en externe pour mesurer le débit à travers les parois des conduites sans couper les tuyaux, interrompre les opérations ou entrer en contact direct avec le fluide de procédé.

Quels sont les avantages des débitmètres portables à pinces par rapport aux débitmètres fixes ?
Les débitmètres portables à pinces associent la mesure non intrusive à la flexibilité d’une utilisation à la demande, permettant une installation sans interruption du procédé tout en évitant les pertes de pression et en permettant des vérifications du débit à tout moment et à l’endroit nécessaire.

Presse :

Ressources supplémentaires :


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est un leader mondial de l’automatisation, fournissant des solutions pour les défis technologiques les plus exigeants. Basée à Saint-Louis (Missouri), Emerson façonne l’avenir autonome en accompagnant ses clients dans l’optimisation de leurs opérations et l’accélération de l’innovation. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.