La nouvelle vanne de régulation motorisée d’Emerson réduit les coûts d’injection de produits chimiques dans les applications offshore pour les raffineries
La vanne de régulation du débit d’injection motorisée TESCOM™ RC-X d’Emerson aide les raffineries offshore à obtenir une injection chimique précise et répétable, réduisant ainsi les déchets chimiques, les temps d’arrêt et les coûts d’exploitation globaux. Image haute résolution
La vanne de régulation du débit d'injection motorisée TESCOM RC-X permet une injection précise et répétable de produits chimiques dans les applications offshore, réduisant ainsi les temps d'arrêt et le gaspillage de produits chimiques
FLORHAM PARK, N.J.  ;   ;(30 juillet 2026)  ;–  ; Emerson a lancé aujourd’hui la vanne de régulation du débit d’injection motorisée TESCOMTM RC-X, qui permet un dosage précis et répétable des produits chimiques en environnement offshore, afin de maintenir la stabilité du débit dans les raffineries et de réduire les coûts globaux d'injection chimique.
Le maintien de l’écoulement est un élément essentiel de la conception et de l’exploitation des installations de production offshore, en particulier dans la mesure où l’industrie passe à des eaux plus profondes, des systèmes de raccordement plus longs, des puits plus profonds et des réservoirs à température et pression plus élevées. La transition vers ces nouveaux environnements peut introduire des conditions qui limitent le débit, telles que l’hydratation, la corrosion ou l’accumulation de cire, d’asphaltène, de tartre et d’émulsion.
Les raffineries utilisent un traitement chimique pour atténuer ces obstructions. Cependant, une injection excessive ou insuffisante de produits chimiques peut avoir plusieurs effets néfastes. Une injection excessive augmente la consommation de produits chimiques et les coûts qui en résultent, ainsi que des déplacements supplémentaires sur le terrain pour réapprovisionner les bacs de stockage de produits chimiques. Elle peut également avoir un impact négatif sur les programmes de traitement ou de traitement en aval et entraîner des pénalités pour cause de contamination. Une injection insuffisante peut être inefficace, mettant en péril l’intégrité mécanique et le rendement de la production.   ;
« Un dosage chimique approprié dans les eaux profondes et les environnements de raffinage à haute pression/haute température permet d'éviter les obstructions et l'instabilité de l'écoulement, contribuant ainsi à garantir un comportement optimal des fluides, à protéger l'intégrité des équipements et à stimuler la production », a déclaré Julia Villa, responsable du marketing produit de la division Fluid and Motion Control d'Emerson « Spécialement conçues pour fonctionner avec les débitmètres à effet Coriolis Micro MotionTM dans les procédés d’injection chimique offshore, les vannes de régulation du débit d’injection motorisées TESCOM RC-X permettent un dosage précis qui réduit les temps d’arrêt et les déchets chimiques associés à une injection excessive. »
Grâce à leur conception à course courte (moins de 1/8 de pouce), les vannes de régulation TESCOM RC-X sont précises jusqu’à 15 000 livres par pouce carré (psi) et offrent des débits ultra-faibles de 0,02 à 500 litres par heure et un fonctionnement reproductible avec un contrôle de 4 à 20 milliampères (mA) pour un maintien précis du débit. L’actionnement électrique élimine les besoins en air, ce qui est préférable lorsque l’air comprimé n’est pas disponible ou n’est pas fiable.
Disponibles en modèles moyenne et haute pression, les vannes de régulation modulaires TESCOM RC-X sont légères et compactes, avec une empreinte moteur plus faible que les vannes de régulation de débit d'injection chimique similaires, ce qui permet de concevoir des skids plus petits et plus légers.
La vanne elle-même comporte également moins de pièces mobiles que les produits comparables, ce qui réduit le risque de défaillance mécanique au fil du temps, offre des performances plus cohérentes et nécessite moins de maintenance. Ils sont antidéflagrants, classés IP67 et conformes à la norme NACE MR0175.
Conçus pour répondre à de nombreuses exigences du secteur, les débitmètres à effet Coriolis permettent de mesurer le débit massique avec la plus grande précision et la plus grande répétabilité des liquides, gaz ou boues.
Pour en savoir plus sur les vannes motorisées de régulation du débit d’injection TESCOM RC-X, rendez-vous sur le site www.emerson.com/RC-X.
Presse :
- Contacts : Emerson Global Media Contacts
Ressources supplémentaires :
À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est un leader mondial de l’automatisation, fournissant des solutions pour les défis technologiques les plus exigeants. Basée à Saint-Louis (Missouri), Emerson façonne l’avenir autonome en accompagnant ses clients dans l’optimisation de leurs opérations et l’accélération de l’innovation. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.