Refonte de l’application mobile SCADA d’Emerson dans le cloud pour des opérations plus efficaces et optimisées
Le nouveau DeltaV™ SaaS SCADA Mobile d’Emerson permet aux opérateurs et aux techniciens d’en faire davantage sur le terrain, depuis leurs appareils mobiles. Image haute résolution
Mise à jour de l’application mobile DeltaV SaaS SCADA pour offrir aux opérateurs et techniciens plus de visibilité, de réactivité et d’options de personnalisation, quel que soit leur lieu d’intervention
AUSTIN, Texas (le 6 janvier 2026) – Emerson, leader des technologies industrielles proposant des solutions d’automatisation avancées, a repensé l’application mobile de son système de contrôle et d’acquisition de données (SCADA) DeltaV™ SaaS. Cette nouvelle application permettra aux opérateurs et aux techniciens d’en faire davantage sur le terrain depuis leurs appareils mobiles, aidant ainsi les équipes des secteurs critiques tels que le pétrole et le gaz, la chimie de spécialité et bien d’autres à atteindre des opérations plus efficaces et optimisées.
Les opérateurs et techniciens de terrain s’appuient de plus en plus sur des applications mobiles SCADA pour surveiller et gérer la production en déplacement, saisir manuellement des données, modifier des paramètres, émettre des commandes et simplifier la saisie des estimations issues des graphiques, depuis n’importe quel point d’une usine ou d’une installation. Cependant, les équipes les plus performantes et efficaces d’aujourd’hui ont besoin d’applications mobiles plus robustes et d’une interface conviviale leur permettant d’en faire davantage, où qu’elles se trouvent. La nouvelle application mobile repensée pour DeltaV SaaS SCADA est conçue pour offrir aux opérateurs et aux techniciens le contrôle et la clarté dont ils ont besoin pour être efficaces sur le terrain, sans avoir à se déplacer avec un ordinateur portable.
La refonte complète de l’application mobile DeltaV SaaS SCADA propose une interface utilisateur (IU) entièrement repensée pour une visualisation plus intuitive des informations opérationnelles critiques. Via la nouvelle IU, les utilisateurs peuvent créer et personnaliser leurs propres rapports, ce qui leur permet de comparer plusieurs capteurs et emplacements afin d’obtenir une meilleure visibilité sur le fonctionnement des opérations sur le terrain. La nouvelle IU envoie également des alarmes via des notifications push, garantissant que les opérateurs et techniciens sont informés des problèmes le plus rapidement possible.
Les utilisateurs bénéficient également de nouvelles fonctionnalités de planification d’itinéraires. Ils peuvent créer et gérer des itinéraires sur le vif directement depuis l’application mobile, facilitant la personnalisation des itinéraires à leurs emplois du temps et plans quotidiens spécifiques. Un opérateur ou un technicien peut consulter les arrêts sur l’itinéraire à tout moment afin d’identifier rapidement ceux en alarme et transmettre facilement les informations de localisation directement à l’application de cartographie de l’appareil mobile pour être guidé vers les lieux.
« Aujourd’hui, de nombreux opérateurs et techniciens utilisent des appareils mobiles comme interface principale pour leurs systèmes SCADA », a déclaré Dawn Marruchella, vice-présidente de la division logiciels et solutions Guardian d’Emerson. « Nous avons entièrement repensé l’application mobile DeltaV SaaS SCADA dans cet esprit, offrant aux utilisateurs un accès plus fluide et intuitif à toutes les informations clés dont ils ont besoin, dans le format souhaité, depuis n’importe quel endroit de leur usine, installation ou entreprise. »
L’application mobile de DeltaV SaaS SCADA propose également de nouveaux widgets pour simplifier l’opération, permettant aux utilisateurs de voir rapidement le total des alarmes pour les emplacements sélectionnés et de comparer les volumes produits.
Presse :
- Contacts :Emerson Global Media Contacts
Ressources supplémentaires :
- Rejoindre la Communauté Emerson Exchange 365
- Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube
- Consulter la page LinkedIn dédiée aux logiciels industriels d’Emerson
- Consulter la page de la plateforme d’automatisation DeltaV d’Emerson sur LinkedIn
À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est un leader mondial de l’automatisation, fournissant des solutions pour les défis technologiques les plus exigeants. Basée à Saint-Louis (Missouri), Emerson façonne l’avenir autonome en accompagnant ses clients dans l’optimisation de leurs opérations et l’accélération de l’innovation. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.