Améliorez votre contrôle. Conservez vos E/S.

DeltaV™ IO.Connect fournit une voie à architecture ouverte qui aide les usines dans l’accélération de leur modernisation par la simplification de leur transition vers un contrôle optimal.

DeltaV™ IO.Connect aide les usines à mettre à niveau facilement et en toute sécurité leur ancien système de contrôle-commande vers le système de contrôle-commande DeltaV tout en minimisant les temps d’arrêt et les risques. Désormais, les usines sont en mesure d’utiliser avec souplesse leurs investissements afin de réduire les coûts d’exploitation, d’obtenir un retour sur investissement immédiat, de réussir la transformation numérique et de préparer l’avenir en toute confiance.

Profitez des avantages de DeltaV IO.Connect.

Faces aux contraintes d’obsolescence et financières, il est désormais possible, grâce à IO.Connect, de passer à un système de contrôle-commande plus moderne et de préparer l’avenir. C’est même facile.

En savoir plus sur les solutions DeltaV Connect et sur la manière dont elles peuvent vous aider à trouver un équilibre entre obsolescence, coût et calendrier lors de votre transition vers un contrôle optimal et la modernisation de vos opérations.