Détecteurs de niveau pour solides​

Les interrupteurs de niveau pour solides regroupent plusieurs technologies adaptées à la détection de niveau plein, à la demande ou vide, pour tous les matériaux en vrac et tous types de réservoirs.​

Produits

DÉTECTEURS DE NIVEAU POUR SOLIDES ROSEMOUNT

Détection de seuil fiable pour les matériaux en vrac

Les détecteurs de niveau pour solides Rosemount sont souvent choisis pour les applications où la protection antidébordement, la sécurité des silos, la protection des pompes et la facilité de maintenance sont essentielles. Les technologies de détection de seuil telles que le détecteur de niveau à palette rotative, le détecteur de niveau capacitif, le détecteur de niveau à lames vibrantes et le détecteur de niveau à tige vibrante assurent une détection et un contrôle fiables pour les applications de niveau élevé, bas ou sur demande dans la manutention de solides en vrac.

Qu’est-ce qu’un détecteur de niveau pour solides ?

Un détecteur de niveau pour solides est un appareil de détection de seuil utilisé pour détecter la présence ou l’absence de solides en vrac dans des silos, des bacs et des trémies. Également appelé contrôleur de niveau pour solides, il permet la détection de seuil précise des solides pour les alarmes, l’automatisation et la manutention sûre des matériaux en vrac.

 

Les détecteurs de niveau pour solides présentent les avantages suivants :

  • détection fiable du niveau de solides à des points définis,
  • signalisation marche/arrêt simple pour le contrôle et les alarmes,
  • prise en charge de la détection de niveau élevé pour les silos,
  • efficacité prouvée dans les environnements poussiéreux et difficiles.

 

Media

Comparatif des détecteurs de niveau pour solides​

Découvrez les principales distinctions entre les différentes technologies utilisées pour les détecteurs de niveau de solides​

img

Un détecteur de niveau à tige vibrante​

Type de produits

  • Solides en vrac légers et à écoulement libre, tels que les poudres sèches et les granulés.
  • Adapté quelle que soit la taille des particules.
  • Masse volumique minimale : 1,2 lb/pi³ (20 g/l).​

Spécifications du procédé

  • 302 °F (150 °C)
  • 16 bar (232 psi)

Fiabilité et performance

  • Aucun risque de formation de ponts ou de blocage grâce à la conception à une seule tige.​

 

img

Des détecteur de niveau à lames vibrantes

Type de produits

  • Solides en vrac à grains fins et sous forme de poudre.
  • Taille des particules jusqu’à 0,39 po (10 mm).
  • Masse volumique minimale : inférieure à 0,3 lb/pi³ (5 g/l).

Spécifications du procédé

  • 302 °F (150 °C)
  • 16 bar (232 psi)

Fiabilité et performance

  • Choisissez le Rosemount 2511 pour les applications standard avec une masse volumique minimale de 3,8 lb/pi³ (30 g/l).
  • Le modèle Rosemount 2521 offre une plus grande robustesse mécanique pour les applications à fortes vibrations et une plus grande sensibilité pour la détection de masses volumiques extrêmement faibles.​
img

Des détecteurs de niveau à palette rotative​

Idéal pour :

  • tous les produits solides en vrac, des poudres légères aux particules grossières et lourdes.
  • Adapté quelle que soit la taille des particules.
  • Masse volumique minimale : 0,9 lb/pi³ (15 g/l).

Spécifications du procédé

  • 2 012 °F (1 100 °C)
  • 10 bar (145 psi)

Fiabilité et performance

  • Technologie rotative adaptée même aux produits colmatants ou présentant des risques de formation de dépôts.
  • Tolère les charges mécaniques élevées.​
img

Un détecteur de niveau capacitif​

Idéal pour :

  • tous les produits solides en vrac, des poudres légères aux particules grossières et lourdes.
  • Adapté quelle que soit la taille des particules.
  • Détecte les matériaux à constante diélectrique aussi faible que 1,5.

Spécifications du procédé

  • 932 °F (500 °C)
  • 25 bar (363 psi)

Fiabilité et performance

  • La technologie de blindage actif empêche l’accumulation de produit.
  • Tolère les charges mécaniques élevées.

Configuration et diagnostics

  • Sensibilité configurable via l’interface opérateur locale.
  • Autodiagnostic avec tests de fonctionnement automatiques ou manuels.

Options aseptiques et de matériaux

  • Versions entièrement revêtues de PFA pour les produits agressifs ou adhésifs.​
  • Certification EHEDG pour applications aseptiques.

Foire aux questions​

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les détecteurs de niveau de solides​

Les détecteurs de niveau pour solides sont utilisés pour la détection de niveau plein, à la demande ou vide, pour tous types de solides en vrac. Ils peuvent être utilisés pour la protection antidébordement dans tous les types de cuves de stockage et de procédé ou de silos.

Un détecteur de niveau vibronique est actionné par un cristal piézoélectrique qui oscille à sa fréquence de résonance lorsque le détecteur est sous tension et découvert par le produit. Lorsque les lames vibrantes ou la tige sont recouvertes par le produit, le capteur détecte le changement de fréquence et bascule son signal de sortie en état couvert. Lorsque le produit ne couvre plus les lames vibrantes ou la tige, la fréquence change de nouveau et, par conséquent, le signal de sortie passe à l’état non couvert.​ 

Le commutateur à palette rotative est actionné par un moteur synchrone qui fait tourner une palette à 1 ou 5 tours par minute. La rotation s’arrête lorsque l’aube est entravée par le produit et, par conséquent, la sortie passe de l’état non couvert à couvert. Lorsque le produit est retiré de l’aube, la rotation reprend et le signal de sortie passe en mode non couvert. ​

Les détecteurs de niveau capacitifs utilisent le principe de mesure de la capacité (électrique) par radiofréquence (RF) pour détecter la présence ou l’absence de produits solides. Lorsque le niveau du matériau dans la cuve monte et couvre la tige, cela provoque une augmentation de la capacité (électrique) détectée par le capteur, et le signal de sortie bascule à l’état couvert. Lorsque le produit dans la cuve s’éloigne du niveau du capteur, cela  entraîne une diminution de la capacité (électrique) et le signal de sortie bascule à  l’état  découvert. ​

Certains modèles comme la palette rotative Rosemount 2501 et le capteur capacitif 2555 sont conçus pour être insensibles à la poussière, à la formation de dépôts ou à l’accumulation de charge électrostatique. Le Rosemount 2555 est également doté de la technologie Active Shield Technology afin d’éviter les déclenchements intempestifs dus à l’accumulation de matériau.

Les détecteurs de niveau Rosemount sont couramment utilisés pour la détection de niveau haut, de niveau bas ou à la demande, et peuvent être installés sur la partie supérieure, latérale ou inférieure des cuves, selon l’application. 

Certains modèles comme le capteur capacitif Rosemount 2555 et la palette rotative 2501 sont certifiés pour une utilisation en zones dangereuses (par exemple, ATEX, IECEx, FM) et classés pour des températures et des pressions élevées. Ils sont conçus pour les environnements difficiles avec poussière, vibration ou conditions extrêmes.

Le choix dépend des éléments suivants : 

  • type de matériau (poudre fine, granules, pellets), 
  • comportement du débit (à écoulement libre ou colmatant), 
  • position d’installation (partie supérieure, latérale ou inclinée),
  • conditions environnementales (poussière, température, pression).

Nos guides de sélection et nos experts locaux peuvent vous aider à choisir le modèle qui convient le mieux à votre procédé.