Récupérer la chaleur résiduelle et améliorer l’efficacité énergétique de la production d’acier vert

Valorisez les gaz résiduaires chauds pour produire une énergie propre destinée aux besoins internes, avec des mesures fiables du débit, de la température, de la pression et de l’eau.

A gas burner added to an old coal boiler for burning waste gas from metallurgical technology.

Optimisez les performances des chaudières de récupération de chaleur en améliorant la connaissance du procédé

La sidérurgie à base de charbon génère d’énormes volumes de gaz résiduaires chauds, sources à la fois de pertes d’énergie et d’un potentiel majeur de décarbonation. Les chaudières de récupération de chaleur valorisent cette énergie thermique pour produire de l’électricité propre ou de la vapeur destinée aux besoins internes. Les instruments de mesure d’Emerson fournissent des données fiables sur le débit, la température et la pression, ainsi que sur les débits de gaz et d’eau. Ces données aident les opérateurs à optimiser le fonctionnement des chaudières, à maximiser la récupération de chaleur, à améliorer l’efficacité énergétique et à réduire les émissions dans les procédés exigeants de production d’acier vert.