Surveillance automatisée et sûre des réservoirs à toit flottant externes
Un toit de réservoir flottant peut créer des problèmes d’exploitation et de sécurité. Un toit affaissé ou incliné peut provoquer des dommages mécaniques, entraîner un dégagement de vapeur, contaminer le produit et présenter un risque d’incendie. La technologie moderne d’Emerson permet de surveiller automatiquement la position du toit à l’aide d’instruments radar installés sur le réservoir.
En mesurant la position du toit flottant, le système de téléjaugeage Rosemount peut surveiller en continu le toit et déclencher des alarmes en cas d’inclinaison du toit ou d’autres conditions dangereuses du réservoir. Normalement, la surveillance du toit est combinée à la mesure du niveau de liquide dans une chambre de tranquillisation, offrant une vue d’ensemble complète du réservoir dans l’interface de l’opérateur en salle de commande.