Maintien d’un fonctionnement sûr grâce à des contrôles efficaces
Une production efficace de vapeur est essentielle pour un rendement énergétique optimal dans les centrales électriques. L’efficacité de la combustion est souvent mesurée par la surveillance de la teneur en oxygène des gaz de combustion. L’optimisation du rapport air/combustible dans le procédé de combustion d’une centrale électrique garantit que l’élément chauffant du procédé fonctionne dans des conditions sûres (pauvres en combustible) afin d’éviter un environnement potentiellement déflagrant. Un rapport air/combustible idéal garantit également une combustion optimisée qui maximise la production de chaleur de l’élément chauffant du procédé et une consommation minimale de combustible permettant de réaliser des économies. Il fournit également les meilleurs niveaux d’oxygène qui permettent de minimiser les émissions d’oxydes d’azote (NOx).