Détection fiable de fuites des gaz toxiques & de combustion
Les exigences de détection de gaz pour la production d’électricité varient en fonction de la source de combustible, qui peut être le charbon, le pétrole, le gaz naturel ou le nucléaire. Les générateurs utilisent souvent de l’hydrogène comme liquide de refroidissement pour éviter la surchauffe des turbines. L’hydrogène peut s’échapper des refroidisseurs, des sécheurs ou des filtres, ce qui crée un risque d’incendie ou d’explosion. Dans les locaux abritant des batteries plomb-acide, l’hydrogène est produit par les batteries électrochimiques, en tant que sous-produit de leurs réactions chimiques. Une fuite d’hydrogène peut s’accumuler et créer un risque de combustion. Le méthane et le monoxyde de carbone sont produits lors de la combustion du charbon et peuvent s’accumuler à des concentrations dangereuses, nécessitant une surveillance des gaz toxiques et du manque d’oxygène. D’autres gaz toxiques peuvent être produits en tant que sous-produits d’autres processus. La sauvegarde de la qualité de l’air avec les produits de surveillance et de détection des gaz Rosemount™ contribue à minimiser les risques pour la santé du personnel en détectant les fuites de gaz toxiques et de combustion avant qu’elles n’entraînent des conditions dangereuses.