Rosemount offre un'ampia gamma di dischi a orifizio calibrato e misuratori di portata a orifizio progettati per soddisfare una varietà di requisiti dell'applicazione. Esplora le offerte di prodotti riportate di seguito per identificare la soluzione più adatta alle tue esigenze specifiche.
Introduzione agli orifizi calibrati
Rosemount offre un portafoglio completo di soluzioni di orifizi per soddisfare le diverse esigenze di misurazione della portata. La tecnologia ad orifizio calibrato compatto a 4 fori richiede solo 2 diametri di tubazione rettilinea ed elimina i primari per una misura sicura e altamente accurata. Per le applicazioni che richiedono conformità, l'orifizio a foro singolo fornisce misure precise in linea con gli standard riconosciuti come ISO 5167, ASME MFC-3M e & AGA 3.
Prodotti
Portafoglio di orifizi Rosemount
Disco a orifizio calibrato 1495 Rosemount™
L'elemento primario del disco a orifizio calibrato Rosemount 1495 è progettato per prestazioni di misura affidabili. Come la maggior parte degli elementi primari utilizzati nel mondo, questo orifizio calibrato offre una configurazione standard con un foro concentrico con bordo quadrato negli stili con estensione e universale. Questo prodotto è disponibile con diametri del tubo standard da 2-24 in (50-600 mm) ed è adatto anche ad applicazioni caratterizzate da temperature e pressioni elevate.
Disco a orifizio calibrato Rosemount™ 1595
L'elemento primario a disco a orifizio calibrato del Rosemount 1595 è caratterizzato da un design a 4 fori che consente una maggiore accuratezza in condizioni di flusso con turbolenze. Richiede un tratto di tubo dritto con appena due diametri di tubo (2D) a monte e a valle. Adatto alla maggior parte delle applicazioni su gas, liquidi e vapore, questo prodotto è disponibile in diametri del tubo standard fino a 24 in (600 mm).
Misuratore di portata a orifizio compatto Rosemount™ 3051SFC
Dotato di misure multivariabile in un unico dispositivo, il misuratore di portata ad orifizio compatto Rosemount 3051SFC fornisce misurazioni accurate della portata di gas, liquidi e vapore. Utilizza un disco dell'orifizio calibrato compatto a 4 fori per prestazioni affidabili, facile installazione e meccanismi di autocentraggio per un'accuratezza ottimale. Attualmente disponibile con diametro del tubo fino a 12 in (300 mm), il misuratore funziona in modo affidabile in condizioni di processo difficili. Questo dispositivo è inoltre progettato con calcoli di portata integrati per misure della portata in massa completamente compensata e include più protocolli di comunicazione, tra cui WirelessHART®.
Risorse
Volantino: Misuratori di portata a orifizio compatto Rosemount
Case study: 1 milione di dollari risparmiati in un progetto per il GNL con il disco a orifizio calibrato Rosemount
Case study: una piattaforma di lavorazione offshore migliora la sicurezza con i dischi a orifizio assemblati Rosemount
Domande frequenti
Per ulteriori domande relative ai dischi a orifizio Rosemount, contattare il rappresentante di vendita locale.
I dischi a orifizio Rosemount sono comunemente utilizzati in vari settori, tra cui petrolio e & gas, chimica, produzione di energia, acqua e & trattamento delle acque reflue e sistemi HVAC. Sono ideali per misurare con precisione la portata istantanea di gas, liquidi e vapore.
I dischi a orifizio a foro singolo Rosemount 1495 sono progettati per soddisfare i più elevati standard di accuratezza e affidabilità. Sono pienamente conformi a ISO 5167, ASME MFC-3M e AGA Report No. 3.
La tecnologia di orifizio calibrato a 4 fori richiede solo 2 diametri di tubazione rettilinea prima e dopo l'elemento primario.
I misuratori di portata a orifizio compatto Rosemount integrano il manifold, il trasmettitore e l'elemento primario dell'orifizio in un unico pacchetto affidabile. Progettati per l'installazione tra flange standard, sono dotati di un manifold integrato da 3 a 7 valvole che consente il montaggio diretto del trasmettitore, garantendo un'installazione precisa in un'ampia gamma di applicazioni. La tecnologia avanzata dell'orifizio calibrato richiede solo due diametri di tubazione rettilinea a monte e a valle del misuratore di portata.