Sono disponibili diverse opzioni di trasmettitori discreti per soddisfare una varietà di esigenze applicative.
Products
Prodotti e applicazioni
Applicazioni di monitoraggio remoto
Molti asset hanno accesso all'alimentazione elettrica per azionare o guidare l'apparecchiatura stessa, ma fornire un'infrastruttura di controllo cablata a questi punti è proibitivo. I dispositivi wireless offrono flessibilità di installazione. Risorse tipiche che richiedono monitoraggio remoto:
Controllo valvole azionato da motore e monitoraggio della posizione
Monitoraggio e controllo manuale delle valvole di apertura/chiusura o accensione/spegnimento
Monitoraggio e controllo delle stazioni di pompa
Confronto tra i prodotti
Trasmettitore discreto wireless 702 Rosemount™
Due canali discreti, ciascuno dei quali è configurabile all'utente per l'ingresso o l'uscita (I/O)
Il visualizzatore LCD integrale visualizza comodamente l'ingresso dell'interruttore primario e la diagnostica del trasmettitore
Rosemount™ 702 per rilevamento dell'arrivo dello stantuffo
Progettato specificamente per l'uso in tamponi per pozzetti di gas naturale che utilizzano stantuffi per favorire l'efficienza del pozzetto
Progettato per la compatibilità con l'arrivo dello stantuffo ETC Cyclops (modello ET-11000)
Possibilità di bloccare gli eventi di arrivo dello stantuffo per una durata configurabile
Il visualizzatore LCD opzionale visualizza lo stato del sensore dello stantuffo bloccato, lo stato di uscita dell'alimentazione e la diagnostica del trasmettitore
Trasmettitore discreto wireless 802 Rosemount™
Otto canali discreti, ciascuno dei quali configurabile dall'utente a ingresso o uscita (I/O)
La scelta migliore per applicazioni I/O discrete ad alta densità
Classificazione pericolosa, con protezione ambientale
Opzioni di alimentazione versatili, tra cui il modulo di alimentazione SmartPower 701P - nero o 10-30 V c.c. per alimentazione esterna
Risorse
Video: I/O multi-discreto wireless Rosemount 802, che offre flessibilità di controllo e monitoraggio discreti
Caso di studio: Koppers migliora la sicurezza e l'affidabilità con le soluzioni wireless per il controllo dell'inquinamento
Caso di studio: Il parco serbatoi di bitume riduce il rischio di sovraccarico con trasmettitori discreti wireless
Domande frequenti
Nozioni di base sul wireless discreto
Un trasmettitore discreto wireless digitalizza i segnali di accensione/spegnimento provenienti da interruttori, sensori e relè e ne comunica lo stato su una rete WirelessHART® protetta per controllare o monitorare un sistema. Viene comunemente utilizzata per rendere visibili le risorse remote, come le posizioni delle valvole, lo stato delle pompe, le attivazioni delle docce di sicurezza e le apparecchiature dei pozzi. I trasmettitori discreti wireless di Emerson possono anche fornire un segnale di uscita discreto, consentendo sia il monitoraggio remoto che il controllo di base da un unico punto wireless.
La scelta del trasmettitore giusto
Per il monitoraggio o il controllo discreto singolo o doppio, il modello Rosemount 702 è la soluzione più conveniente. Il modello Rosemount 802 è ideale per applicazioni di monitoraggio e controllo discrete ad alta densità. Entrambi i trasmettitori possono essere alimentati dal modulo di alimentazione intelligente 701PBKKF, ma per applicazioni con velocità di aggiornamento elevate, il modello Rosemount 802 può essere alimentato anche da alimentazione esterna da 10-30 V c.c. Inoltre, il modello 702 è dotato di un modello specifico progettato per il rilevamento del sollevamento dello stantuffo di petrolio e gas. Per questa applicazione, il 702 per il rilevamento dell'arrivo dello stantuffo sarebbe la soluzione preferita.
L'automazione di processo si basa in genere su misurazioni wireless quali pressione, temperatura, portata e livello con dispositivi come il trasmettitore di pressione wireless 3051S. Queste misure vengono utilizzate per il monitoraggio e il controllo del processo in alternativa ai punti di monitoraggio cablati, offre visibilità sui parametri di processo riducendo al contempo i costi di cablaggio del segnale e I/O grazie alla comunicazione tramite un gateway WirelessHART. L'automazione discreta si concentra sul monitoraggio e il controllo di stati ed eventi discreti, come lo stato di un interruttore, la posizione della valvola, lo stato di funzionamento della pompa, i segnali di allarme, l'indicazione dell'arrivo dello stantuffo e altre condizioni dell'apparecchiatura. I trasmettitori discreti wireless 702 e 802 Rosemount sono progettati specificamente per queste applicazioni e consentono il monitoraggio e il controllo remoto degli ingressi e delle uscite digitali. Sia l'automazione di processo che l'automazione discreta operano sulla stessa rete WirelessHART e comunicano tramite lo stesso gateway, consentendo a un'unica infrastruttura wireless di supportare applicazioni di automazione sia di processo che di automazione discreta.
Applicazioni e sicurezza
I trasmettitori discreti wireless automatizzano i dati sullo stato della sicurezza che in precedenza erano manuali o non monitorati:
- Docce di sicurezza e stazioni di lavaggio oculare: avvisa il personale quando viene attivata una doccia di sicurezza o una stazione di lavaggio oculare, consentendo tempi di risposta alle emergenze più rapidi. Il modello Rosemount 702 o 802 può essere abbinato a un interruttore TopWorx GO, dotato di meccanismo di blocco. Il meccanismo di blocco garantisce che l'incidente sia stato verificato fisicamente e che il personale abbia risposto all'evento di conseguenza.
- Monitoraggio dello stato delle apparecchiature: i modelli Rosemount 702 e 802 sono in grado di monitorare da remoto la posizione di valvole, pompe, dischi di rottura e altre apparecchiature da campo. Ciò riduce la necessità per il personale di effettuare visite di routine in aree pericolose o remote.
- Coperchi e protezioni per apparecchiature rotative: i modelli Rosemount 702 e 802 possono essere abbinati a un interruttore TopWorx GO per monitorare la rimozione delle protezioni o dei coperchi della macchina. Il personale può essere avvisato quando una protezione è stata rimossa, contribuendo a prevenire l'avvio dell'apparecchiatura durante la manutenzione.
- Monitoraggio degli accessi: i modelli Rosemount 702 e 802 possono essere utilizzati per monitorare l'apertura o la chiusura di cancelli di sicurezza o porte per spazi confinati. In questo modo si ottiene un'indicazione dell'apertura degli access point e si crea un registro elettronico degli eventi di ingresso.
Tutti i trasmettitori Rosemount™ 702 e 802 sono certificati a sicurezza intrinseca per l'uso in aree pericolose, comprese le classificazioni FM, CSA, ATEX e IECEx.
Le applicazioni principali includono:
- Monitoraggio remoto delle risorse: piattaforme di pozzi, parchi serbatoi, stazioni di pompaggio e altre risorse bloccate in cui il cablaggio ha costi proibitivi
- Monitoraggio della sicurezza del personale: docce di sicurezza, stazioni di lavaggio oculare, cancelli di sicurezza, protezioni per macchine e punti di accesso in cui è richiesta la notifica o la registrazione di eventi
- Automazione delle teste di pozzo: rilevamento dell'arrivo dello stantuffo, indicazione della posizione della valvola, verifica dell'arresto da remoto e monitoraggio dello stato delle apparecchiature
- Monitoraggio degli interruttori di processo - monitoraggio di livello, pressione, temperatura e interruttori di portata dove è necessaria la visibilità ma il cablaggio è proibitivo
Integrazione e ciclo di vita
I trasmettitori Rosemount™ 702 e 802 comunicano tramite la stessa rete WirelessHART® dei trasmettitori di processo Emerson, collegandosi al DCS, PLC o SCADA tramite un gateway wireless 1410S Emerson™ con funzioni HART-IP, OPC UA, Modbus® o EtherNet/IP™. La durata della batteria è fino a 10 anni per il modello Rosemount 702 e fino a 7 anni con il modello Rosemount 802 con una velocità di aggiornamento di 1 minuto. La durata della batteria dipende dalla velocità di aggiornamento del dispositivo (selezionabile da 1 secondo a 60 minuti), dalla posizione della rete e dalle condizioni di funzionamento. Il modello Rosemount 702 è alimentato da un modulo SmartPower™ a sicurezza intrinseca che può essere sostituito in aree pericolose. Il modello Rosemount 802 può anche essere alimentato da un modulo SmartPower a sicurezza intrinseca o da un'alimentazione esterna da 10-30 V c.c. I dispositivi fungono anche da ripetitori, rafforzando la rete mesh man mano che vengono aggiunti altri dispositivi WirelessHART. Ulteriori informazioni sui moduli SmartPower Emerson.