Sonde di livello​

Sonde di livello e sensori di livello affidabili per il rilevamento del livello di liquidi e solidi in serbatoi e serbatoi​

Fallback image

Panoramica delle tecnologie di misurazione del livello​ ​

Per i tecnici e i professionisti del settore industriale, comprendere la misurazione del livello è fondamentale per l'ottimizzazione del processo e la conformità in termini di sicurezza. Questa pagina esplora le varie tecnologie di misurazione del livello, offrendo spunti sulla loro selezione e utilizzo ottimali.​

 

Il termine sonda di livello, o sensore di livello o rilevatore di livello, nel contesto della misura di livello indica i dispositivi che monitorano la posizione delle superfici all'interno di serbatoi, reattori o altri recipienti. Queste sonde determinano la distanza tra un punto di riferimento, in genere la base del contenitore, e la superficie di un liquido, la parte superiore di un materiale solido o l'interfaccia tra due liquidi. Grazie al controllo preciso dei livelli dei materiali, le sonde di livello garantiscono una gestione efficiente in vari processi e applicazioni industriali.​​

Strumenti e sistemi di misurazione del livello​

level-sensors

Sensori di livello e trasmettitori​

Un sensore di livello è un dispositivo che rileva il livello di sostanze, inclusi liquidi, fanghi, materiali granulari e polveri. Questi dispositivi aiutano a mantenere i livelli corretti in serbatoi e recipienti per prevenire la tracimazione, ridurre gli sprechi e supportare l'efficienza del processo.​

​

In pratica, sensore di livello è un termine generico che può riferirsi a:​

  • Interruttori di livello per il rilevamento del livello a punto​
  • Trasmettitori di livello per la misurazione del livello continua​

 

I trasmettitori di livello forniscono misure continue e comprendono:​

  • Radar non contattivo
  • Radar a onda guidata
  • Trasmettitori di livello DP Rosemount
  • Trasmettitori di livello magnetico

Video

Ulteriori informazioni sulla strumentazione e sulle tecnologie di misurazione del livello.

video-media
Rosemount™ Non-Contacting Radar Level Measurement Portfolio

Domande frequenti

I sensori di livello radar sono comunemente considerati i sensori di livello dell'acqua più accurati ed economici. Sono altamente adattabili a diverse condizioni ambientali, non richiedono manutenzione, non sono influenzati da variabili ambientali o di lavorazione e alcuni modelli possono essere completamente immersi.​

Una sonda di livello di conduttività funziona secondo il principio della conduttività elettrica. Quando un liquido conduttivo (come l'acqua) entra in contatto con la sonda, completa un circuito elettrico o cambia resistenza, segnalando la presenza o l'assenza di liquido. Questo metodo è comunemente utilizzato per il rilevamento del livello di liquido di base, in particolare nelle applicazioni a base acqua.​

Poiché le sonde di conduttività si basano sulle proprietà elettriche del liquido, le loro prestazioni possono variare in base alle variazioni di conduttività, contaminazione o rivestimento. Nelle applicazioni in cui occorre una maggiore affidabilità o una più ampia compatibilità con i fluidi, spesso vengono selezionati interruttori di livello alternativi, come gli interruttori di livello a forca vibrante o capacitivi, per fornire un rilevamento del livello puntuale più coerente in diverse condizioni di processo.​

Un sensore di livello rileva e misura la quantità di materiale liquido o solido all'interno di un contenitore o recipiente designato, fornendo i dati necessari per mantenere livelli ottimali o attivare allarmi per il controllo del processo.​

La tecnologia della misura di livello si è evoluta in modo significativo negli ultimi decenni. Con l'emergere di nuove tecnologie, altre sono diventate obsolete a causa dei mutevoli requisiti industriali e delle richieste globali.

​Emerson è sempre stata all'avanguardia nell'innovazione della misura di livello grazie a:​​

  • Adattamento ai progressi tecnologici​​
  • Risposta alle esigenze del settore in continua evoluzione​​
  • Supporto degli obiettivi globali di sicurezza, produttività e sostenibilità​​​

Oggi il portafoglio Rosemount di Emerson offre una gamma completa di soluzioni avanzate per la misura di livello, che include:

  • Trasmettitori di livello​​
  • Interruttori di livello​​
  • Sistemi completi di misura di livello​​

Il portafoglio Rosemount si serve di molteplici tecnologie di misura di livello comprovate e avanzate:

Misura di livello radar

  • Trasmettitori radar a onda guidata​​
  • Trasmettitori radar non contattivi​​

Misura di livello a pressione differenziale (DP)

  • Trasmettitori di livello a pressione differenziale dedicati​​

Misura di livello magnetica e magnetostrittiva

  • Indicatori di livello magnetici​​
  • Camere magnetiche​​
  • Trasmettitori di livello con tecnologia magnetostrittiva​​

Punto di misurazione del livello con interruttori di livello a punto specializzati per:

  • Liquidi​​
  • Solidi​​

Vantaggi per le applicazioni industriali- Queste soluzioni di misura di livello sono progettate per:​​

  • Soddisfare le esigenze in continua evoluzione di diversi settori​​
  • Migliorare la sicurezza operativa​​
  • Migliorare la produttività e l'efficienza dei processi​​
  • Sostenere la sostenibilità e gli obiettivi ambientali

Grazie allo strumento interattivo Level Technology Advisor di Emerson, gli utenti possono individuare il dispositivo di misurazione del livello perfetto per un'applicazione specifica in soli 3 passaggi.

Come è possibile individuare la tecnologia di misura di livello migliore per applicazioni specifiche?

 

I termini sensore di livello e trasmettitore di livello sono spesso usati in modo intercambiabile nella misura di livello. Nella pratica, si riferiscono a parti diverse dello stesso strumento di misura del livello, piuttosto che a tipi di dispositivi separati.​​

Cos'è un sensore di livello?

Un sensore di livello è l'elemento di rilevamento dello strumento, ovvero la parte che interagisce direttamente con il processo. A seconda della tecnologia, ciò può includere:​​

  • Un'antenna (per radar senza contatto)​​
  • Una sonda o una guida d'onda (per radar ad onda guidata)​​
  • Una membrana o un elemento di rilevamento (per applicazioni a pressione differenziale)​​
  • Un galleggiante o un elemento magnetico (per la misura di livello magnetica)​​

Il sensore di livello ha il compito di rilevare il livello di sostanze quali:​​

  • Liquidi​​
  • Liquami​​
  • Materiali granulari​​
  • Polvere​​

Cos'è un trasmettitore di livello?

Un trasmettitore di livello si riferisce al dispositivo di misura completo, che include:​​

  • Il sensore di livello (antenna, sonda o elemento di rilevamento)​​
  • Custodia​​
  • L'elettronica che elabora il segnale e lo converte in un'uscita per sistemi di controllo o sistemi di monitoraggio​​

I trasmettitori di livello forniscono una misura di livello continua e trasmettono i dati di livello utilizzando segnali industriali standard.​​

 

Tecnologie comuni per i trasmettitori di livello

I trasmettitori di livello possono essere classificati in base al loro principio di misura, tra cui:​​

  • Trasmettitore di livello radar non contattivo​​
  • Trasmettitori di livello radar a onda guidata​​
  • Trasmettitori di livello a pressione differenziale​​
  • Trasmettitori di livello magnetico​​

Perché questa distinzione è importante?

"Sensore" e "trasmettitore" sono spesso usati come sinonimi nel linguaggio quotidiano, ma:​​

  • Il sensore enfatizza l'elemento di misura rivolto al processo.​​
  • Il trasmettitore enfatizza l'intero strumento e l'uscita del segnale.​​

Entrambi i termini descrivono la stessa soluzione globale per mantenere i livelli corretti in serbatoi e serbatoi per:​​

  • Prevenire l'esubero e la perdita di prodotto​​
  • Ridurre gli sprechi​​
  • Migliorare l'efficienza e l'affidabilità del processo.​

Un rilevatore di livello viene generalmente utilizzato per identificare la presenza o l'assenza di liquidi in un punto specifico. I rilevatori di livello, come gli interruttori di livello, supportano funzioni come la protezione da tracimazione, la prevenzione del funzionamento a secco e la segnalazione di allarme in applicazioni su liquido.​

Un interruttore di livello viene utilizzato quando è richiesto il rilevamento del livello puntuale, ad esempio per l'identificazione di limiti alti o bassi. Quando è necessaria la misura di livello continua viene utilizzato un trasmettitore di livello. In molte applicazioni, gli interruttori di livello vengono combinati con i trasmettitori per fornire protezione di sicurezza e visibilità dell'inventario.​

Sì. Gli interruttori di livello e le tecnologie di misura di livello continua sono comunemente usati insieme. La misurazione continua supporta il monitoraggio dell'inventario, mentre gli interruttori di livello forniscono protezione di alto o basso livello per contribuire a migliorare la sicurezza del processo e l'affidabilità delle apparecchiature.​

Gli strumenti di livello magnetici sono utilizzati per l'indicazione diretta del livello del liquido in serbatoi e recipienti, isolata dal processo. Forniscono un riferimento di livello chiaro e visibile e sono comunemente usati come alternativa affidabile ai vetri spia tradizionali. Gli strumenti di livello magnetici includono:​

  • Indicatori di livello magnetici per l'indicazione visiva locale​
  • Camere di bypass di livello che isolano il processo dal sistema di indicazione​
  • Misuratori di livello magnetici per un visualizzatore di livello continuo e di facile lettura​

Questi strumenti possono anche essere combinati con tecnologie di misura di livello continua, come il radar ad onda guidata, per fornire indicazioni di livello ridondanti e maggiore affidabilità in applicazioni critiche.​