Misura della pressione differenziale nei sistemi di posizionamento per autoveicoli

Controlla l'altezza delle sospensioni, ottimizza la dinamica di guida & supporta i sistemi a telaio attivo con i trasduttori di pressione Paine.

SUV car suspension and rear drive shaft.

Accuratezza elevata e tempi di risposta rapidi

I sistemi di posizionamento avanzati per il settore automobilistico si basano su un'accurata misura della pressione differenziale per controllare l'altezza delle sospensioni, ottimizzare la dinamica di guida e supportare i sistemi a telaio attivo. Queste applicazioni operano in condizioni stradali variabili, temperature estreme e cicli continui che richiedono sensori di pressione con stabilità e resilienza eccezionali. I trasduttori di pressione differenziale Paine™, come i trasduttori di pressione differenziale Paine 210-60-090, 210-65-010 e 212-60-080, offrono l'elevata accuratezza, la risposta rapida e la robustezza necessarie per le moderne piattaforme automobilistiche. Il design compatto e sigillato ermeticamente garantisce prestazioni affidabili anche nei difficili ambienti che si creano sotto il veicolo. Fornendo dati coerenti sulla pressione differenziale, questi sensori di pressione per autoveicoli consentono un migliore controllo del veicolo, un maggiore comfort e un funzionamento affidabile dei sistemi avanzati di posizionamento e sospensione.