Migliora l'affidabilità della misura di livello nel separatore
Un produttore chimico nordamericano ha subito danni catastrofici alla turbina e 15 milioni di dollari di perdite di produzione a causa di un problema di misura di livello in un filtro separatore a coalescenza. Il separatore, fondamentale per rimuovere il liquido dal gas naturale prima che entri nella turbina, aveva un interruttore di livello inaffidabile che non ha rilevato l'aumento dei livelli del fluido. Per risolvere il problema, l'azienda ha implementato una soluzione Emerson utilizzando sette trasmettitori di livello Rosemount™ 3051SAL con separatori flangiati a montaggio diretto a faccia piana (RF) e visualizzatori LCD a montaggio remoto. Per garantire sicurezza e rilevamento accurato del livello, sono stati utilizzati trasmettitori ridondanti con uno schema di voto 2 su 3. È stato inoltre installato un trasmettitore di pressione differenziale per rilevare l'intasamento del filtro. Il montaggio remoto ha consentito un facile accesso ai tecnici e ha eliminato i problemi di prestazioni legati ai tratti capillari. Questo aggiornamento ha migliorato notevolmente l'affidabilità delle misure, ridotto al minimo la manutenzione e ridotto significativamente il rischio di danni futuri alle turbine.