Misura di livello della pressione differenziale su uno stack di elettrolizzatori

Misura attraverso lo stack di elettrolizzatori per il controllo e l'ottimizzazione delle prestazioni

Man near hydrogen power plant. Factory for production of h2 gas. Hydrogen energy. Power plant technologist with laptop. Man inspects hydrogen manufactory. Innovative electrical station on sunny day

Aumentare le prestazioni dello stack di elettrolizzatori

La misura di livello della pressione differenziale (DP) su uno stack di elettrolizzatori è essenziale per ottimizzare la produzione di idrogeno. L'ossigeno viene prodotto in corrispondenza del catodo e l'idrogeno in corrispondenza dell'anodo, richiedendo un'attenta separazione per prevenire la formazione di ossidrogeno esplosivo. Le soluzioni affidabili di misura della pressione differenziale includono trasmettitori con separatori remoti e sensori remoti dell'elettronica, che garantiscono un monitoraggio e un controllo accurati. I sistemi di sensori avanzati offrono vantaggi come un'installazione più semplice, costi di inventario ridotti e posizionamento flessibile dei sensori. Configurazioni e materiali diversi, come l'acciaio inossidabile placcato oro per la resistenza all'idrogeno, migliorano la sicurezza e le prestazioni in varie condizioni di funzionamento. Il sistema di misura di livello Rosemount™ 3051S ERS™ (sensore remoto dell'elettronica) è ideale per questa applicazione.