Misura di livello e temperatura per il controllo delle scorte disponibili nei silos e nei serbatoi di stoccaggio di sostanze chimiche

Gestione dell’inventario efficiente e temperatura del prodotto ottimale

Level and Temperature measurement for Inventory control in Chemical Silo and Storage Tanks

Monitoraggio dei serbatoi di rinfuse solide e liquidi corrosivi negli impianti chimici

Le materie prime e i prodotti finiti in un impianto chimico possono essere molto diversi, dai liquidi corrosivi, acidi e caustici ai materiali adesivi come le resine o ai solidi come pigmenti e polimeri. Un’automazione limitata, combinata con la raccolta manuale dei dati di inventario, può causare frequenti ritardi operativi e imprecisioni nell’inventario. Anche nel caso di geometrie dei serbatoi diverse, un controllo accurato del livello e della temperatura è essenziale per garantire una gestione dell’inventario affidabile e una qualità del prodotto costante.

 

Se abbinato al sensore di livello Rosemount™ 3408 e al trasmettitore di temperatura Rosemount™ 248, l’intuitivo e versatile hub di monitoraggio Rosemount™ 2405 fornisce informazioni in tempo reale sul livello di riempimento e sulla temperatura dei serbatoi. Questo consente una gestione dell’inventario ottimizzata e un controllo della temperatura accurato nelle operazioni di stoccaggio di prodotti chimici.