Monitoraggio accurato dell'inventario anche in presenza di accumuli, polvere e spazi vuoti
Negli impianti di produzione di carbonato di sodio, il coke viene immagazzinato in silo prima della lavorazione. Il coke genera una grande quantità di polveri durante i processi di riempimento e svuotamento, creando all'interno del silo un ambiente estremamente polveroso. Il coke tende inoltre ad aderire alle pareti del silo, creando accumuli e spazi vuoti. Questi attributi ostacolano in modo significativo la capacità di misurazione accurata degli inventari e ne consegue che per questa applicazione è consigliabile utilizzare un trasmettitore radar non contattivo con funzionalità di gestione della polvere e software Signal Quality Metrics.