Misurazione di livello per lo stoccaggio di minerale di trona negli impianti di produzione di carbonato di sodio

Con tecnologia radar senza contatto e interruttori di livello

Level Measurement for Trona Ore Storage in Soda Ash Production Plants

Monitoraggio accurato dell'inventario anche in presenza di accumuli, polvere e spazi vuoti

Negli impianti di produzione di carbonato di sodio, il minerale di trona viene stoccato in silo prima della lavorazione. Durante il riempimento dei silo si sollevano quantità di polvere significative, con il minerale di trona che spesso aderisce alle pareti dei silo, causando accumuli irregolari e la formazione di spazi vuoti. In considerazione del ruolo cruciale del minerale di trona nella produzione di carbonato di sodio, una misura accurata della quantità di minerale di trona disponibile nei silo è fondamentale per evitare interruzioni delle operazioni di produzione. Ne consegue che per questa applicazione è consigliabile utilizzare un trasmettitore radar non contattivo con funzionalità di gestione della polvere e software Signal Quality Metrics.