Misurazione affidabile nei silo di pigmenti in polvere nonostante i detriti
Dopo il trattamento, le polveri di pigmento finito vengono convogliate in silo di imballaggio. Per controllare il processo di riempimento, i livelli nei silo necessitano di un monitoraggio continuo e un interruttore di rilevamento del livello alto viene utilizzato per l'arresto di sicurezza in caso di riempimento eccessivo. Il pigmento in polvere viene quindi inserito nella confezione attraverso l'uscita inferiore.
I pigmenti in polvere finiti hanno spesso una costante dielettrica bassa e con una bassa densità di massa generano polvere quando vengono spostate nei silo o estratti da essi, per questo motivo le soluzioni consigliate sono trasmettitori non contattivi a 80 GHz o radar a onda guidata.