Misurazione di livello per i serbatoi di stoccaggio di polvere di silice

Con trasmettitori di livello radar ad onda guidata e interruttori di livello

Level Measurement in Silica Powder Storage Tanks

Misurazione accurata del livello nei silo di polvere di silice nonostante la polvere

La polvere di silice viene utilizzata in diversi settori, inclusi quelli per la lavorazione e la produzione di plastica, vernici, fonderie, cosmetici, alimentari, farmaceutici, agricoltura e tecnologia. Per le sue proprietà, la polvere di silice deve essere conservata in silo con una ventilazione adeguata e condizioni ambientali controllate.
La polvere di silice ha una bassa costante dielettrica e tende a creare polvere e accumuli significativi. Inoltre, possono verificarsi temperature elevate durante i processi di asciugatura attivi. Pertanto, la soluzione raccomandata per la gestione dello stoccaggio della polvere di silice è l'uso della tecnologia radar ad onda guidata combinata con interruttori per misure accurate e affidabili.