Misurazione sicura e affidabile del livello e prevenzione del riempimento eccessivo
Le colonne di distillazione consentono la separazione delle miscele fluide in base ai loro punti di ebollizione. Man mano che i vapori salgono attraverso la colonna, i diversi componenti si condensano a temperature diverse e si accumulano per essere prelevati. Le colonne di distillazione avranno un ampio intervallo di temperature su tutta la loro lunghezza. I fluidi, specialmente quelli nella parte inferiore, possono essere sporchi e causare incrostazioni e intasamenti delle apparecchiature. Il riempimento eccessivo rappresenta un rischio soprattutto durante l'avvio dell'impianto e prima che si raggiunga l'equilibrio tra il flusso di liquido e quello di gas. In caso di traboccamento, il fluido di processo finisce solitamente nel sistema di combustione per idrocarburi, con il rischio di incidenti pericolosi/esplosioni.
Strumentazione di misurazione del livello nelle applicazioni di distillazione e frazionamento
Radar a onda guidata Rosemount 5300
Rileva gli accumuli emergenti grazie alle metriche di qualità del segnale
Misurazioni affidabili su segnali superficiali deboli con tecnologia Probe End Projection e Direct Switch
Trasmettitori facili da installare nelle camere esistenti