Misura di livello affidabile con tecnologia Active Shield
La sabbia bagnata può essere un materiale difficile da movimentare. La sua natura idrofila incoraggia agglomerati e ammassi, rendendo difficile la gestione del livello dei bunker di sabbia bagnata. La sabbia bagnata è anche abrasiva, il che può causare l'usura delle apparecchiature di misura. I produttori che utilizzano bunker di sabbia bagnata necessitano di una soluzione di gestione del livello in grado di sopportare carichi pesanti e caking e che sia resistente all'abrasione.
Misura di livello di solidi nei bunker di sabbia bagnata
Interruttore a capacitanza Rosemount 2555
Rilevamento del livello a punto a capacitanza (da -40 °C a 500 °C/-40 °F a 932 °F)
Strutturalmente resistente e in grado di sopportare carichi pesanti di materiale sulla sonda
Gestisce il caking del prodotto sulla sonda o nei suoi pressi.
Facile da installare e configurare con la tecnologia Active Shield
Utilizzato per il rilevamento di serbatoio pieno, a richiesta o vuoto
Spiegazione della tecnologia con sonda a capacitanza, Sezione 3.7 Misura di livello di materiali solidi