Misura della pressione wireless in serbatoi chimici

Aggiungi rapidamente visibilità con i trasmettitori di pressione wireless Rosemount, senza i costi o le interruzioni del cablaggio elettrico.

Wireless Pressure Measurement in Chemical Vessels

Più informazioni, meno problemi di installazione

I serbatoi chimici sono difficili da monitorare perché le condizioni di pressione possono cambiare rapidamente a causa di reazioni, sbalzi di temperatura o cambiamenti di fase, eppure molti serbatoi non dispongono di punti di misurazione sufficienti. L'utilizzo di strumentazione cablata è costoso e spesso evitato in aree pericolose o congestionate. Ciò lascia gli operatori con una visibilità limitata, aumentando il rischio di eventi di sovrappressione, controllo di processo inefficiente e tempi di indisponibilità dell'impianto non pianificati. I trasmettitori di pressione wireless Rosemount semplificano il monitoraggio senza interrompere le operazioni. Possono essere installati direttamente su serbatoi, reattori o tubazioni collegate senza cablaggio elettrico, consentendo una visibilità in tempo reale delle condizioni di pressione in più punti del processo. Gli operatori acquisiscono informazioni più tempestive sui comportamenti anomali e possono rispondere prima che i problemi si aggravino. Ampliando la copertura delle misure senza aumentare la complessità di installazione, i trasmettitori di pressione wireless Rosemount aiutano a migliorare la sicurezza dei serbatoi, ottimizzare le prestazioni e supportare processi chimici più affidabili.