Panoramica sulle applicazioni
Molti serbatoi, contenitori, stagni e asset di stoccaggio si trovano in aree remote o di difficile accesso, dove il cablaggio è costoso o poco pratico. La misura di livello wireless aiuta gli operatori a migliorare l'accuratezza dell'inventario dei serbatoi, ridurre i controlli manuali dell'inventario e mantenere la visibilità delle risorse critiche.
SFIDE PRINCIPALI NELLE APPLICAZIONI DI STOCCAGGIO REMOTO
- Visibilità limitata sui livelli di inventario
- Ispezioni e raccolta dati manuali
- Costi elevati per la posa di cavi di alimentazione e di segnale
- Installazioni remote o temporanee
- Rischio di esaurimento delle scorte, sovrariempimento o interruzioni del processo
Scopri come la misura di livello wireless aiuta a ridurre i costi, migliorare la visibilità e ottimizzare le operazioni in tutti i settori e le applicazioni.
Contenitori e serbatoi per prodotti chimici in plastica
I contenitori chimici in plastica, gli IBC e i serbatoi di stoccaggio chimico sono comunemente usati per immagazzinare sostanze chimiche corrosive, additivi e materie prime. Molte applicazioni non hanno una connessione adeguata al serbatoio e sono difficili da cablare.
Sfide:
- Mezzi corrosivi e problemi di compatibilità
- Visibilità limitata dell'inventario
In che modo la misura di livello aiuta
- Consente il monitoraggio wireless del livello dei serbatoi per l'inventario
- Riduce i controlli manuali dell'inventario
- Migliora la pianificazione del rifornimento
Tecnologie consigliate
- Radar wireless non contattivo: misura di livello non intrusiva attraverso la plastica.
- Rilevamento wireless del livello puntuale: protezione con allarmi di alto e basso livello.
Domande frequenti
Il monitoraggio wireless del livello dei serbatoi utilizza strumenti di misura del livello alimentati a batteria, inclusi trasmettitori di livello continui e interruttori di livello puntuali, per fornire dati di livello senza richiedere cablaggio di segnale. Utilizzando la comunicazione WirelessHART®, gli operatori possono monitorare serbatoi, bacini, silos e altre risorse da remoto da una posizione centrale, contribuendo a ridurre la necessità di ispezioni manuali e di spostamenti in auto verso siti remoti. Le soluzioni wireless sono particolarmente utili quando il passaggio dei cavi è costoso, poco pratico o impossibile.
Gli strumenti di misura di livello wireless utilizzano la comunicazione WirelessHART® e moduli di alimentazione di lunga durata per fornire dati di livello affidabili senza la necessità di cavi di alimentazione o di segnale. Le tecnologie disponibili includono radar wireless non contattivo, radar ad onda guidata wireless, interruttori di livello wireless, trasmettitori di livello DP wireless, trasmettitori di livello sommergibili wireless, nonché sistemi completi come sistemi di misura dei serbatoi wireless o soluzioni di monitoraggio dei serbatoi wireless. I vantaggi includono una messa in servizio rapida, una facile scalabilità, la flessibilità di aggiungere o riposizionare punti di misura, costi di installazione ridotti e l'eliminazione di molti degli studi ingegneristici, dei sopralluoghi in loco, delle approvazioni e delle modifiche all'infrastruttura tipicamente associati alle installazioni cablate.
Uno dei principali vantaggi del monitoraggio remoto del livello è la riduzione dei costi. Gli strumenti wireless eliminano molte delle spese associate al cablaggio, inclusi cavi, lavori di progettazione, approvazioni, sopralluoghi e manodopera per l'installazione. Inoltre, riducono la necessità di visite sul campo e controlli manuali del livello, abbassando i costi operativi e migliorando al contempo sicurezza e produttività.
Nelle strutture esistenti, la misura di livello wireless rappresenta un modo conveniente per automatizzare le misure in luoghi remoti o difficili da raggiungere, senza l'utilizzo di ulteriori infrastrutture di cablaggio. Nelle nuove strutture, le tecnologie wireless possono contribuire a ridurre il CAPEX riducendo al minimo i costi di installazione iniziali e preservando la flessibilità necessaria per aggiungere punti di misura in un secondo momento, senza grandi modifiche all'infrastruttura. Le soluzioni wireless aiutano inoltre a migliorare la visibilità dell'inventario, ridurre le ispezioni manuali e supportare decisioni operative migliori grazie all'accesso continuo ai dati di livello.
La misura di livello wireless è utilizzata nella produzione chimica, nell'estrazione mineraria, nella raffinazione, nell'industria alimentare e delle bevande, nel gas & oil, nell'acqua e nelle acque reflue e in molti altri settori con risorse remote o di difficile accesso.
Il portafoglio wireless di Emerson comprende:
- Trasmettitori di livello radar non contattivo wireless
- Trasmettitori di livello radar ad onda guidata wireless
- Livellostati per liquidi wireless
- Trasmettitori di livello a pressione differenziale (DP)
- Trasmettitori di livello sommergibili wireless
- Soluzioni di monitoraggio dei serbatoi wireless
- Sistemi di misurazione dei serbatoi wireless per applicazioni di gestione dell'inventario
Queste tecnologie supportano applicazioni che vanno da piccoli serbatoi di additivi e risorse di stoccaggio remote a grandi parchi serbatoi, terminali, stagni, dighe e sistemi di gestione dell'inventario.
La migliore tecnologia di misura di livello wireless dipende dai requisiti dell'applicazione. Emerson offre un'ampia gamma di soluzioni wireless progettate per diverse sfide di misura.
- Radar wireless non contattivo: ideale per serbatoi di stoccaggio di liquidi e solidi, applicazioni all'aperto, stagni, dighe e serbatoi non pressurizzati che richiedono una misura affidabile senza contatto.
- Radar ad onda guidata wireless: consigliato per la misura di interfaccia, installazioni in camera e applicazioni in cui le condizioni di processo richiedono misure guidate dirette.
- Interruttore di livello wireless: utilizzato per allarmi di livello alto e basso, prevenzione della tracimazione e protezione della pompa in applicazioni su liquidi.
- Trasmettitori di livello DP wireless: adatti per misure di livello in applicazioni quali filtri, scambiatori di calore, pompe, turbine e compressori.
- Trasmettitori di livello sommergibili wireless: progettati per applicazioni di monitoraggio delle acque sotterranee, misura del livello dei pozzi, monitoraggio degli stagni e monitoraggio del livello delle dighe.
- Soluzioni wireless di monitoraggio dei serbatoi & tank gauging: consigliate per la gestione dell'inventario di grandi serbatoi remoti, terminal di serbatoi, parchi serbatoi di raffinerie, serbatoi di sfiato per condutture, stoccaggio di prodotti chimici e prodotti chimici speciali, serbatoi di additivi, oli alimentari, biocarburanti e altre applicazioni di stoccaggio di liquidi sfusi.