Misura di livello per i serbatoi di ricezione del latte

Misura con precisione il livello di latte durante i trasferimenti del latte con una strumentazione a radar non contattivo e senza manutenzione.

Mixing tank with 1408H and 2500

Prevenzione della tracimazione durante il riempimento e lo svuotamento dei serbatoi degli stabilimenti lattiero-caseari

Le misurazioni presso i punti di ricezione e trasferimento tra impianti sono fondamentali per identificare e correggere potenziali sprechi o problemi di qualità dei prodotti lattiero-caseari. La misura di livello è necessaria nei serbatoi di ricezione per ottimizzare la pianificazione e prevenire la tracimazione.