Misurazione del livello per miscelazione e diluizione del whiskey

Misurate in modo continuo e accurato i livelli di whiskey per ridurre al minimo gli scarti, abbreviare i tempi di ciclo e garantire la qualità.

Spirits tank

Ottenere visibilità di processo anche con condizioni instabili all'interno del serbatoio

Alcuni tipi di whiskey vengono mescolati per produrre un sapore migliore. Durante i processi di miscelazione e diluizione, è importante monitorare i liquidi dall'interno del serbatoio per garantire la qualità del prodotto. È necessaria una soluzione che garantisca una miscelazione accurata e riduca al minimo gli scarti, riducendo i tempi di ciclo, oltre a soddisfare i requisiti igienici come il Clean-In-Place (CIP) o lo Steam-In-Place (SIP).​

Misurazione del livello per miscelazione e diluizione del whiskey​

Rosemount 5408 Radar Level Transmitter​

Trasmettitore radar di livello Rosemount 5408​

  • Garantire una misurazione del livello continua​
  • Compatibile con agitatori​
  • Cronologia delle curve d'eco e degli errori​
  • Igienico con tenuta di processo​
  • Compatibile con i processi di pulizia CIP e SIP​
  • Adatto a serbatoi grandi e complessi (agitatori, ostacoli)​