Misurazione del livello dei prodotti finiti immagazzinati nella produzione di cereali

Misura con precisione i livelli di cereali nei sili di produzione per garantire la disponibilità per il confezionamento e la distribuzione.

Level Measurement of Stored Final Products in Cereal Production

Misurazione continua del livello con tecnologie radar e a punto

Le scorte di cereali finiti vengono conservate in contenitori di produzione prima del confezionamento finale. È necessario garantire una fornitura adeguata durante il trasferimento dei cereali al confezionamento per evitare interruzioni del processo. I cereali possono essere molto leggeri, il che limita l'uso di tecnologie basate sulla massa o sulla densità.