Misure di precisione per una maggiore efficienza nel tino di filtrazione
Il processo di filtrazione è una fase critica nella produzione di birra, poiché determina la chiarezza e la qualità del mosto estratto dal mash. In questa fase precisione e controllo sono fondamentali per ottimizzare l'estrazione degli zuccheri destinati alla caldaia di ammostamento. La strumentazione di misura è essenziale durante questo processo poiché contribuisce a garantire portate costanti e la separazione ottimale del mosto dal letto di cereale, riducendo il rischio di mash bloccato e migliorando l'efficienza generale.