Migliora l'efficienza della produzione di birra durante il processo di ammostamento
Nell'industria della birra, la possibilità di ottenere un mash ottimale è vitale per la produzione di birra di alta qualità. La precisione nel processo di ammostamento garantisce la massima conversione degli amidi in zuccheri fermentabili, con il miglioramento di sapore, aroma e qualità generale della birra. La strumentazione di misura di Emerson è progettata per offrire ai produttori di birra dati accurati e affidabili, per una maggiore efficienza e coerenza di ogni batch.