Ottieni sapore e qualità costanti con l'invecchiamento del distillato
Il processo di maturazione è fondamentale per sviluppare il sapore, l'aroma caratteristico e la qualità complessiva dei liquori distillati. Durante l'invecchiamento nei liquori si verificano complesse reazioni chimiche, causate dall'interazione con il legno delle botti, che creano il gusto desiderato. Con l'integrazione della strumentazione di misura i distillatori possono ottenere uniformità di sapore e qualità per tutti i batch. La strumentazione avanzata può inoltre aiutare a tenere traccia delle velocità di evaporazione e a garantire un riempimento più rapido delle botti, riducendo al minimo la perdita di prodotto e migliorando l'efficienza.