Soluzioni di misurazione per processi di estrusione, essiccazione e rivestimento nella produzione di alimenti secchi per animali da compagnia

Ottenere la qualità del prodotto desiderata e garantire la sicurezza degli alimenti durante la produzione di alimenti secchi per animali da compagnia.

Measurement Solutions for Extruding, Drying, Coating Processes in Dry Pet Food Production

Riduzione dello spreco del prodotto con strumenti di misura per alimenti secchi per animali domestici

Una volta che un lotto esce dal fornello, i prodotti per alimenti umidi e secchi per animali domestici prendono in genere percorsi di finitura e imballaggio diversi. Gli alimenti secchi per animali da compagnia spesso vanno a un estrusore che lavora la miscela in un impasto e modella il prodotto in pezzi di dimensioni adeguate. Una volta modellati i pezzi dimensionati passano attraverso una serie di essiccatori o forni su un trasportatore. Questi essiccatori possono essere riscaldati a vapore, ma anche le unità alimentate a gas sono molto comuni. È fondamentale aggiornare gli essiccatori di alimenti per animali da compagnia con strumenti di misura accurati per aiutare a misurare accuratamente il flusso di gas naturale. I successivi alimenti secchi per animali domestici sono spruzzati con vari rivestimenti per aggiungere nutrienti e sapori al prodotto. Poiché la stratificazione è relativamente costosa, i sistemi di stratificazione devono essere dotati di indicatori di flusso e trasmettitori di pressione per garantire l'aggiunta della quantità desiderata.

 

Le soluzioni di rilevamento ad alte prestazioni possono contribuire a migliorare la qualità del prodotto, ridurre lo spreco di prodotto in eccesso e garantire la sicurezza alimentare durante i processi di finitura degli alimenti a secco per animali domestici.