Controllo conveniente dei volumi di liquido con il sistema di monitoraggio dei serbatoi
Mantenere il controllo delle rimanenze di inventario dei serbatoi durante la procedura di spremitura dell'olio di palma può essere una sfida. L'olio di palma grezzo è semi-solido, per cui vengono utilizzate delle serpentine riscaldanti per mantenerlo liquido. Ciò pone elevate esigenze alle apparecchiature di misurazione del livello, altrimenti la sezione inferiore del serbatoio non può essere utilizzata e la capacità di stoccaggio viene persa.
Un sistema di monitoraggio dei serbatoi è un modo conveniente per misurare il livello, la temperatura e il volume dei liquidi, al fine di ottenere il controllo delle operazioni dei serbatoi e delle rimanenze di inventario dei prodotti.
Grazie alla flessibilità di collegamento di una vasta gamma di strumenti diversi, il sistema può essere adattato a ciascun serbatoio, indipendentemente dalle dimensioni, dalla forma o dal contenuto. Una soluzione infrastrutturale efficiente con un bus digitale a cavo singolo consente di risparmiare cablaggio e di ridurre i costi di installazione. Inoltre, se collegato a un software di gestione dell'inventario facile da usare, il sistema riduce la necessità di misurazioni manuali, migliora la precisione e aiuta a prevenire il riempimento eccessivo del serbatoio.