Il sensore di conduttività per uso sanitario fornisce misure accurate
La pulizia delle attrezzature di processo in loco nell'industria farmaceutica viene effettuata periodicamente per rimuovere i residui dei lotti precedenti e per sanificare le attrezzature. Il processo di pulizia richiede una serie di lavaggi con detergenti, soluzioni acide e acqua. La misura della conduttività viene utilizzata per monitorare il progresso dei cicli di pulizia e per determinare quando ciascun ciclo è completato, poiché le soluzioni detergenti sono più conduttive dell'acqua utilizzata per il lavaggio e il risciacquo. I sensori di conduttività in queste applicazioni devono avere una progettazione sanitaria per assicurarsi che non intrappolino residui che potrebbero decomporsi o ospitare microrganismi. Il sensore di conduttività toroidale a flusso continuo per uso sanitario Rosemount™ 245 è una soluzione eccellente per la produzione farmaceutica, poiché la tecnologia del sensore toroidale richiede raramente la pulizia e presenta superfici lisce.