Misurazione accurata del pH dopo i cicli di SIP e CIP
I sistemi di cromatografia liquida continua sono progettati per la separazione e la purificazione costante di prodotti bioingegnerizzati quali proteine, anticorpi, DNA e virus. La misurazione del pH svolge un ruolo importante nella lavorazione a valle di questi prodotti. Il controllo del pH della fase mobile del cromatografo al valore determinato durante lo sviluppo del metodo modificherà lo stato di ionizzazione dell'analita, rafforzando l'interazione tra analita e fase stazionaria, con il risultato di una maggiore ritenzione e selettività. Gli estremi di pH della fase mobile possono causare una degradazione della fase stazionaria e della colonna del cromatografo. I componenti del sistema a contatto con il processo devono essere in grado di resistere a cicli di clean-in-place (CIP) e steam-in-place (SIP), che possono stressare un sensore di pH con temperature elevate e materiali caustici. Il sensore di pH Rosemount Hx338+ è dotato di una giunzione di riferimento pressurizzata che mantiene un segnale di pH privo di derive e combatte gli ioni tossici, anche dopo numerosi cicli di sterilizzazione.